데스크톱 PC/마더보드
제품 및 레퍼런스 설계
데스크톱 PC/마더보드
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 최신 기술과 기능을 적용해 데스크톱 PC(개인용 컴퓨터)/마더보드를 설계함으로써 성능과 설계 비용을 최적화할 수 있습니다. 향상된 오디오, USB Type-C® 및 다중 프로토콜 연결과 같은 기능으로 더 나은 사용자 환경을 만들고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
설계 요구 사항
차세대 데스크톱 PC/마더보드 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 검증된 유연한 인터페이스 기술.
- 효율적인 DC/DC 컨버터 및 배터리 관리.
- 견고한 보호 및 고급 감지 기능.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022. 5. 23 | ||
| 애플리케이션 노트 | USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) | 2019. 9. 25 | |||
| 백서 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016. 6. 9 | |||
| 백서 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015. 12. 4 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology | 2015. 10. 30 | |||
| 백서 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015. 7. 10 | |||
| 백서 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015. 7. 7 | |||
| 애플리케이션 노트 | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009. 7. 28 |