표준 노트북 PC
제품 및 레퍼런스 설계
표준 노트북 PC
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 성능을 최적화하고 배터리 수명을 연장하는 최신 기술을 적용한 표준 노트북 PC 또는 랩탑을 설계할 수 있습니다. 향상된 오디오, USB Type-C® 및 다중 프로토콜 연결과 같은 기능으로 더 나은 사용자 환경을 만들고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 표준 노트북 PC 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 검증된 유연한 인터페이스 기술.
- 공간 제약적인 스피커로 프리미엄 오디오 환경 제공.
- 효율적인 DC/DC 컨버터 및 배터리 관리.
- 견고한 보호 및 고급 감지 기능.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) | 2019. 9. 25 | |||
| 기술 문서 | Understanding the embedded USB2 (eUSB2) standard | PDF | HTML | 2019. 8. 19 | ||
| 애플리케이션 노트 | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017. 9. 12 | |||
| 백서 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016. 6. 9 | |||
| 백서 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015. 12. 4 | |||
| 백서 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015. 7. 10 | |||
| 백서 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015. 7. 7 | |||
| 애플리케이션 노트 | PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) | 2015. 3. 10 | |||
| 애플리케이션 노트 | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009. 7. 28 |