일체형 고전압(OBC 및 DC/DC)
제품 및 레퍼런스 설계
일체형 고전압(OBC 및 DC/DC)
개요
TI의 집적 회로를 이용하면 전력 밀도와 BOM을 줄일 수 있는 2-in-1 통합을 지원하는 온보드 충전기(OBC)와 DC/DC 컨버터의 통합 고전압 조합을 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
통합된 고전압(OBC 및 DC/DC) 시스템에는 다음이 필요합니다.
- 고효율 전력 변환을 구현하고 전력 밀도를 높이는 고성능의 빠른 디지털 제어 루프.
- 사전 충전 기능을 위한 V2X 및 DC/DC 컨버터를 지원하는 양방향 OBC의 간단하고 효율적인 통합.
- OBC 및 DC/DC 모두를 위해 단일 마이크로컨트롤러를 사용하는 제어 통합.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.