매크로 RRU(원격 무선 장치)

제품 및 레퍼런스 설계

매크로 RRU(원격 무선 장치)

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 더 높은 대역폭으로 사람과 기기를 연결해 주는 매크로 RRU(원격 무선 장치)를 만들 수 있습니다. TI의 첨단 RF(무선 주파수) 샘플링 라디오 또는 IF(중간 주파수) 샘플링 아키텍처는 직접 고속 데이터 변환을 지원하며 TI의 컴패니언 전력 및 클로킹 제품은 최신 5G 요구 사항을 충족합니다.

설계 요구 사항

최신 매크로 RRU에는 다음이 필요합니다.

  • 더 넓은 대역폭 및 다중 주파수 작동을 지원하는 고집적 아날로그 프론트 엔드.
  • 높은 주변 온도에서 작동하는 고밀도 전원 관리.
  • 패킷 기반 프론트홀 인터페이스를 통한 네트워크 동기화.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
25개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 13
애플리케이션 노트 MIMO Transceiver with AFE76xx for LTE and 5G Wireless Radio (Rev. A) 2021. 9. 2
애플리케이션 노트 Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021. 4. 7
애플리케이션 노트 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021. 3. 29
기술 문서 Are you ready for BAW? PDF | HTML 2019. 2. 27
기술 문서 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2019. 1. 21
백서 Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018. 12. 10
백서 Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018. 12. 7
애플리케이션 노트 Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018. 11. 16
애플리케이션 노트 AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode 2018. 11. 1
애플리케이션 노트 Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC 2018. 10. 24
Application brief Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018. 9. 5
애플리케이션 노트 AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes 2018. 7. 25
애플리케이션 노트 Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018. 6. 28
애플리케이션 노트 TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018. 4. 12
애플리케이션 노트 Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018. 2. 9
애플리케이션 노트 An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2017. 11. 13
애플리케이션 노트 JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017. 8. 16
애플리케이션 노트 LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 2017. 7. 20
애플리케이션 노트 RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE PDF | HTML 2016. 9. 8
백서 Analog advancements make waves in 5G communications 2016. 8. 12
아날로그 디자인 학술지 JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015. 4. 28
백서 Direct RF conversion: From vision to reality 2015. 2. 11
애플리케이션 노트 AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A) 2013. 4. 30
애플리케이션 노트 Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A) 2013. 4. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상