TI는 데이터 컨버터, 아날로그 및 디지털 기능이 통합된 광범위한 무선 트랜시버 포트폴리오를 제공함으로써, 무선 인프라 및 통신 애플리케이션에 시스템 수준의 접근 방식을 사용합니다. TI의 포트폴리오는 2G~6G 및 O-RAN(Open Radio Access Network) 요구 사항을 충족합니다. 대규모 MIMO 라디오, 원격 무선 장치, 소형 셀, 리피터, DAS(분산 안테나 시스템) 및 펨토셀과 같은 애플리케이션이 지원됩니다. 또한 TI의 트랜시버는 통신 페이로드에서 지상 스테이션/게이트웨이와 위성 통신 사용자 터미널의 모뎀에 이르기까지 다양한 위성 통신 완제품에도 활용할 수 있습니다. TI는 3GPP 대역, MSS(이동 위성 서비스) 대역 및 지상파와 비지상파 네트워크를 위한 신규 대역을 포함한 광범위한 주파수 대역을 지원합니다. TI 트랜시버는 DPD(디지털 전치 왜곡)과 CFR(파고율 감소) 기술을 통합하여 시스템 설계를 크게 간소화하는 동시에 시스템 전력 효율을 향상시키며, FDD 및 TDD(주파수 및 시분할 이중 모드)에서 여러 대역을 지원합니다. TI의 고성능 RF 트랜시버를 사용하면 지상에서 우주까지 광범위한 무선 통신을 설계할 수 있습니다.

애플리케이션 찾아보기

무선 인프라 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

신호 무결성 향상
전력 효율 향상
최적화된 비용, 유연한 설계

설계를 위해 트랜시버 아키텍처 사용

높은 대역폭, 뛰어난 확장성 및 저렴한 비용 – 오늘날 무선 인프라 시스템의 요구 사항입니다. TI의 무선 주파수(RF) 샘플링 트랜시버는 설계 문제를 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다.

  • 고속-데이터 컨버터. TI 트랜시버에는 최대 12GSPS로 작동할 수 있는 디지털-아날로그 컨버터 및 아날로그-디지털 컨버터가 포함되어 있습니다.
  • 소형 패키지. 공간이 제약된 설계를 위한 17mm x 17mm 플립 칩 볼 그리드 어레이 패키지를 활용하십시오.
  • 신뢰성 보호. RF 과부하 감지기를 트랜시버에 통합하면 장치 신뢰성 보호가 개선됩니다.

RF 샘플링을 사용해야 하는 이유

TI 비디오 시리즈를 통해 RF 샘플링의 작동 방식과 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
Application note

System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)

이 애플리케이션 보고서는 JESD204에 중점을 두고 있으며 직렬 인터페이스를 업그레이드할 시기인지 여부와 JESD204B에서 JESD204C로 업그레이드하기 전에 고려해야 할 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.
Application note

Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)

이 애플리케이션 노트는 TDD 모드에서 AFE77xx를 구성하는 방법과 AFE77xx 평가 모듈(EVM) 및 TSW14J56 EVM을 사용하여 TDD 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.

AFE8190활성

16채널 RF 샘플링 트랜시버

AFE8128활성

8전송, 8수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버, 400MHz~7.2GHz

AFE8192활성

4개의 피드백 경로를 지원하는 광대역 16채널 RF 트랜시버

업계의 기술 발전으로 더 작고 효율적인 시스템을 만드는 데 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다. TI의 제로 중간 주파수(IF) 트랜시버는 성능 저하 없이 시스템 크기, 무게, 전력을 획기적으로 개선합니다.

  • 낮은 전력 손실. TI의 제로 IF 트랜시버에서 낮은 전력 손실로 설계의 전력 예산을 줄이십시오.
  • 광대역. 넓은 무선 주파수 범위를 지원하는 TI 제품은 고객의 설계 요구 사항에 맞는 유연성을 제공합니다.
  • 소형 패키지. 공간이 제약된 설계를 위한 17mm x 17mm 플립 칩 볼 그리드 어레이 패키지를 활용하십시오.

JESD204 장치를 사용해야 하는 이유

JESD204 작동 방식 및 고속 데이터 컨버터와의 관계에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.
Application note

Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)

이 애플리케이션 보고서에서는 DPD(Digital Pre-Distortion)의 중요성, 제공되는 장점, AFE77xx 제품군이 DPD를 사용하는 시스템에 적합한 이유를 설명합니다.
Application note

Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)

이 애플리케이션 노트는 TDD 모드에서 AFE77xx를 구성하는 방법과 AFE77xx 평가 모듈(EVM) 및 TSW14J56 EVM을 사용하여 TDD 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.

AFE7769D활성

듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD를 지원하는 쿼드 채널 RF 트랜시버

AFE7728D활성

듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 듀얼 채널 RF 트랜시버

AFE7769활성

4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도

Technical Resources

White paper

Enabling Triple-Band Base Station Radio Design Using AFE7769D Featuring Skyworks Power Amplifiers

이 테스트 보고서에서는 DPD(디지털 전치 왜곡) 기술을 사용하여 여러 사용 사례에 걸쳐 전력 증폭기를 선형화하는 방법을 설명합니다.
Application brief

The Future of Fixed Wireless Access

동급 최고의 RF 샘플링 기술로 제작된 AFE8190은 5G 이상을 위한 고채널 밀도 솔루션을 구현합니다.

TI AFE7769D 및 Altera Agilex 7을 탑재하여 동급 최고 DPD 성능 제공

이 동영상을 시청하여 Hitek Systems가 TI의 AFE7769D 및 Altera의 Agilex 7 FPGA를 탑재하여 설계한 개발 키트에 대해 알아보십시오.