모뎀(케이블/DSL/GFAST)
제품 및 레퍼런스 설계
모뎀(케이블/DSL/GFAST)
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 G.mgfast나 DOCSIS 3.1 같은 최신 표준을 지원하는 광대역 모뎀 시스템을 설계할 수 있습니다. TI의 고속 라인 드라이버는 네이티브 DMT(discrete multitone modulation, 개별 멀티톤 변조) 신호를 사용하는 106MHz 및 212MHz G.fast DSL(digital subscriber line, 디지털 가입자 회선) 프로필을 지원합니다.
설계 요구 사항
최신 모뎀(케이블/DSL/GFAST) 시스템에는 다음이 필요합니다.
- 다양한 신호 조건을 극복하고 수용할 수 있는 기능.
- 뛰어난 외부 장비 인터페이스(EMI) 및 낮은 소비 전력을 갖춘 왜곡 성능.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
15개 모두 보기