단일 기능 릴레이

제품 및 레퍼런스 설계

단일 기능 릴레이

주요 블록 다이어그램

개요

SFPR(single function protection relay, 단일 기능 보호 릴레이)는 타임 그레이디드(time-graded) 전류(과전류 또는 단락 시), 전압(과전압, 저전압, 전압 불균형) 및 주파수 보호 애플리케이션 용도로 사용됩니다. 단일 기능 또는 콤팩트형 릴레이는 저전압 애플리케이션에서 사용됩니다. DIN 레일 장착형이며, 설치, 작동 및 의뢰가 쉽습니다. AC 및 DC용으로 광범위한 전력 공급이 가능해 범용 릴레이로 사용되고 있습니다. 콤팩트형 릴레이는 단상 또는 3상 릴레이가 될 수 있습니다.

단일 기능 보호 릴레이에서는 전기 매개 변수를 측정할 때 내부 ADC가 있는 MCU를 사용합니다. 측정한 매개 변수 표시를 위해 7개 구간 LED 또는 문자 LCD가 제공됩니다. LED를 통해 부하 상태 및 기타 시스템 기능을 신속하게 확인할 수 있습니다. 고장 상태 시 부하를 분리하기 위해 릴레이 출력 1 또는 2개가 제공됩니다. 매개 변수 설정은 전면 패널에 제공되는 키, 회전식 스위치 또는 전위차계를 사용해 구성합니다. 네트워크 연결을 위해서는 MODBUS 프로토콜용 RS-485 인터페이스가 제공됩니다.

설계 요구 사항

  • 최신 초소형 릴레이 설계는 다음에 도움이 됩니다.

  • 아날로그 입력 신호를 캡처 및 처리하고 보호 알고리즘을 구현하는 통합 AFE 및 LED 드라이브로 MCU의 비용, 크기 및 성능을 최적화.
  • 전원 공급 장치 설계는 넓은 입력 AC 및 DC 전압의 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • 릴레이 드라이버 및 7세그먼트 LED 드라이버는 드라이브 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. C) PDF | HTML 2026. 5. 19
애플리케이션 노트 HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 2026. 1. 30
애플리케이션 노트 Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021. 2. 26
백서 Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019. 3. 25