소형 비즈니스 스위치
제품 및 레퍼런스 설계
소형 비즈니스 스위치
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 고대역폭 및 저전력 소비를 지원하는 소형 비즈니스 스위치를 만들 수 있습니다. TI의 PoE(power over Ethernet) 마이크로컨트롤러, PHY 및 전력 관리 장치는 이더넷 스위치 패브릭을 보완해 첨단 고속 시스템 설계를 지원합니다.
설계 요구 사항
오늘날의 소기업용 스위치 설계에는 다음이 필요합니다.
- 최신 .bt 표준을 지원하는 PoE 기능.
- 동급 최고의 신호 무결성을 제공하는 기가비트 이더넷 트랜시버.
- 소비 전력이 낮은 작은 풋프린트.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 4. 1 | ||
| 백서 | Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) | 2018. 12. 7 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) | 2018. 11. 6 | |||
| 애플리케이션 노트 | Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 | 2018. 4. 17 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs | 2018. 1. 4 | |||
| 애플리케이션 노트 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017. 9. 27 | |||
| 애플리케이션 노트 | AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) | 2013. 4. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | High Efficiency Class 4 PoE Powered Device | 2011. 3. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | Implementing a Buck Converter With the TPS23753A | 2010. 9. 20 |