IWR6843ISK IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール angled board image

IWR6843ISK

IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板

価格

数量 価格
+

IWR6843ISK の特徴

  • 60 ~ 64GHz のミリ波センサ
  • 4 個の受信 (RX) アンテナと 3 個の送信 (TX) アンテナは、120 度の水平視野角 (FoV) と 30 度の垂直 FoV を実現
  • MMWAVEICBOOST や DCA1000 との直接インターフェイス
  • ホスト制御インターフェイスとして、60 ピン高速インターフェイスをサポート
  • 消費電力を監視するためのオンボード機能

IWR6843ISK に関する概要

IWR6843ISK は、長距離アンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) などのミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしています。

付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイス経由でセンサの未加工データにアクセスできます。MMWAVEICBOOST を使用すると、TI の CCS を活用したソフトウェア開発とトレース機能を実施できます。

IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST を組み合わせると、TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムとのインターフェイスを実現できます。

価格

数量 価格
+