PMP10520
Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 电源解决方案
PMP10520
概述
PMP10520 参考设计提供为 Xilinx 的 Virtex® Ultrascale™ FPGA 中的千兆位收发器 (MGT) 供电时所需的所有电源轨(1V/20A、 1.2V/30A 和 1.8V/4A)。 此设计采用 5V 输入且配有一个 PMBus 接口,可实现电流和电压监控、裕量调节、定时延迟和故障监控。 它同时使用 TPS544C20 和 TPS544B20,这两个器件采用内部电流感应且无需外部电流感应电阻器。 此设计还满足 Xilinx 对 MGT 轨的低输出电压纹波要求。
特性
- 提供为 Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 中的 MGT 轨供电时所需的所有电源轨
- 设计已经过优化,可支持 5V 输入
- < 10mV 的低输出电压纹波
- 板载加电和断电排序使用 LM3880
- POL 包含具有输出电压和电流报告功能的集成型 PMBUS 接口
- MGTAVCC 和 MGTAVTT 具有无损耗 MOSFET 电流感应,无需感应电阻器
输出电压选项 | PMP10520.1 | PMP10520.2 | PMP10520.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.2 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 20 | 30 | 4 |
Output Power (W) | 20 | 36 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10520 Overview | 2014年 11月 18日 | ||||
测试报告 | PMP10520 Test Results | 2014年 9月 25日 |