PMP40994

适用于 IGBT、具有 1500V 隔离功能的 4W 双通道隔离式栅极驱动器参考设计

PMP40994

设计文件

概述

该参考设计是一款紧凑型双通道输出隔离式栅极驱动器板设计,适用于光伏逆变器、PCS、UPS 和电机驱动器应用中的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)。隔离式偏置电源通过使用 TPS54308 的 Fly-Buck 拓扑实现,该拓扑提供具有 1500V 隔离的两通道隔离输出,同时实现良好的电压调节。该设计为单层 PCB 板,易于制造。

特性
  • 紧凑型隔离式偏置电源和隔离式栅极驱动器
  • 通过宽松稳压的 12V 电源轨输入提供 8% 的输出电压调节
  • 每个通道最多可支持每个 IGBT 2W
  • 每个通道都有用于栅极驱动器的分离式 +15V、-8V 电源轨
  • 在初级和次级之间以及次级 1 到次级 2 之间提供 1500V 隔离
  • 单层 PCB,易于制造
输出电压选项 PMP40994.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 23
Iout (Max) (A) .08
Output Power (W) 1.84
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT296.PDF (1815 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAW5.PDF (356 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAW6.PDF (155 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAW7.PDF (210 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAW9.ZIP (3029 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA4.ZIP (495 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAW8.PDF (727 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543084.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC23513具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 4-W Dual-Channel Isolated Gate Driver With 1500-V Isolation for IGBT Ref. Design PDF | HTML 2022年 9月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频