PMP4497

LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

PMP4497

设计文件

概述

PMP4497 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现高效率单级 48V 至 1.0V 解决方案,从而取代传统的两级解决方案。此参考设计展示了与两级解决方案相比,此解决方案具有的 GaN 性能和系统优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此参考设计尺寸紧凑 (45mm*26mm*11mm)。还可通过优化频率和组件进一步减小尺寸。

特性
  • LMG5200 GaN FET 模块
  • 单级半桥电流加倍器拓扑
  • 满载和 48V 输入电压时可实现 89.9% 的超高效率
  • 采用 TPS53632G 实现 DCAP+ 控制
  • 尺寸紧凑:45mm*26mm*11mm
输出电压选项 PMP4497.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Hard Switched
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC72A.PDF (2475 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDUC86.PDF (2251 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNB0.PDF (519 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNB1.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNB2.PDF (279 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNB4.ZIP (28 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK0.ZIP (1714 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNB3.PDF (4376 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53632G用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27512采用 SON 封装、具有 5V UVLO 和分离输出的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420FE双通道、2/0、50Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG520080V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) 2016年 9月 30日
测试报告 PMP4497 Test Results 2016年 8月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频