TIDA-01436

采用 Sitara PLSDK 和 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计

TIDA-01436

设计文件

概述

The TIDA-01436 reference design is a subsystem solution that uses TI's Sitara Processor Linux Software Development Kit (SDK) and TI’s 3D Time-of-Flight (ToF) image sensor to count the number of occupants in a defined area with high resolution and accuracy. ToF image sensors can process spacial data in three dimensions, so the sensor can be used to determine the number of objects present and can track their movements, and it has the capability to determine whether the objects are human bodies. This design uses TI's AM437x processor as the host controller with fully integrated ToF drivers supported by the Processor Linux SDK, which is ideal for embedded solutions. The combination of a ToF camera paired with a host controller board is more effective in real-time people counting than traditional surveillance cameras and video analytics.

特性
  • End-to-end solution with fully integrated system
  • Built on TI's Processor Linux Software Development Kit (SDK) and runs on TI's AM437x GP EVM
  • People counting accuracy > 90%
  • Occupancy data configurable to be either real-time or periodic
  • Wide field of view: 87º (Diagonal); 74.4º (Horizontal) × 59.3º (Vertical)
  • 3D ToF camera can even see in the dark due to ambient light independence
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU234.PDF (4307 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SBAU219D.PDF (1135 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQP1.ZIP (687 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQP2.ZIP (341 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM4379Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
接近传感器

OPT8241QVGA 分辨率 3D 飞行时间 (ToF) 传感器

数据表: PDF | HTML
接近传感器

OPT9221适用于 OPT8241 的飞行时间 (ToF) 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用Sitara™PLSDK 和3D ToF 的需求控制通风人数统计参考 设计 英语版 2017年 8月 14日
设计指南 Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) 2014年 5月 13日
白皮书 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014年 5月 7日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSEVM437X AM437x 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频