TIDA-01610
适用于音频放大器的汽车跟踪电源参考设计
TIDA-01610
概述
该参考设计实现了一个具有可调输出电压的 10A、两相升压转换器,该转换器可针对 16V 至 40V 直流电的电压进行动态设置。该输出电压范围允许跟踪由来自处理器的 PWM 信号或电压提供的音频信号。
特性
- 输出电压的 PWM 或直流电平控制
- 允许调节音频放大器电源以匹配信号条件
- 输入电压范围:9V 至 16V
- 输出电压范围:16V 至 40V
- 10A 输出
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25122-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 面向音频放大器的汽车电源跟踪参考设计 | 英语版 | 2018年 2月 15日 |