TIDA-050063

高电压固态继电器有源预充电参考设计

TIDA-050063

设计文件

概述

此参考设计引入了创新型电路拓扑,可为混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的大型直流链路电容器进行预充电。此参考设计采用的系统无需微控制器,可在 5V 电源电压下运行。此参考设计采用 TPSI3052-Q1,具有 5kVRMS 的增强型隔离额定值。TPSI3052-Q1 器件集成了层压变压器来实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用分立式隔离偏置电源。此外,TPSI3052-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电,从而监测电流。此参考设计可支持高达 800V 的系统,具有高达 4AAVG 的变化电流,可为高达 2mF 的负载电容充电。

特性
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 无需隔离式次级电源
  • 800V 最大输入/输出电压
  • 4AAVG/8APK-PK 最大充电电流
  • 能够在 400ms 内为 2mF 电容器充电至 800V
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAP1A.PDF (1716 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB87.PDF (274 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMB88.PDF (155 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB89.PDF (200 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB91.ZIP (2263 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC7.ZIP (1598 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB90.PDF (595 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低侧驱动器

UCC27517A-Q1具有 5V UVLO 和双输入结构的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3050-Q1具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3052-Q1具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7011具有推挽开路输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
固态继电器
TPSI3052 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3052-Q1 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 TPSI3050 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3050-Q1 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

close
最新版本
版本: 14.0.0
发布日期: 17 四月 2024

Spreadsheet calculator to help select active precharge design component values based on customer requirements.

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
固态继电器
TPSI3052 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3052-Q1 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 TPSI3050 具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3050-Q1 具有集成式 10V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 高电压固态继电器有源预充电参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频