TPS51220AEVM-476

使用 TPS51220A 的高性能双路输出同步降压评估模块

TPS51220AEVM-476

立即订购

概述

此 EVM 使用 TI 的 TPS51220A 并采用双路输出设计。它包括许多测试点,有助于工程师监控及评估 TPS51220A 的控制特性。TPS51220A 是一款具有三个线性稳压器的双峰值电流模式、同步降压控制器。该 EVM 还可让工程师配置 TPS51220A 控制器的多个功能。TPS51220A EVM-476 具有两个 8A 输出、3.3V 和 5V。它接受 8V 至 20V 的输入电压。多个跳线和开关可让用户评估 TPS51220A 的各种控制功能。通过开关,可轻松地独立启用和禁用 EVM 或两个输出。两个跳线块可让用户选择每个输出的操作模式。一个跳线块可让工程师选择控制架构和 OVP 功能。另一个跳线块用于选择过流跳闸电平以及输出是否经转换器放电。有关详细信息,请参阅以下章节。

特性
  • 输入范围介于 8V 至 20V 之间
  • 双路 8A 输出、3.3V 和 5V
  • 3.3V 和 5V 输出的单个启用功能
  • 可选轻载操作
  • 可选控制架构
  • 电感器电流感应
  • OVP 禁用功能
  • 输出放电禁用功能
  • 测试点可轻松访问测量主要参数
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS51220A 采用 RSN/RTV 封装的适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器 TPS51220A-Q1 采用 RSN/RTV 封装的 3V 至 28V 同步峰值电流模式汽车降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51220AEVM-476 — 使用 TPS51220A 的高性能双路输出同步降压评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS51220A 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 29日
证书 TPS51220AEVM-476 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Fixed-Frequency 99% Duty Cycle Peak Current-Mode Notebook System Pwr Controller 数据表 (Rev. E) 2013年 1月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频