TPS54040EVM-456

TPS54040 42V 输入、5V 输出、0.5A 评估模块

TPS54040EVM-456

立即订购

概述

TPS54040EVM-456 评估模块旨在演示使用 TPS54040 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54040 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 42V 的输入电压提供 0.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54040 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54040 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54040 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54040EVM-456 输入电压的最大绝对值是 42V。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54040EVM-456 — TPS54040 42V 输入、5V 输出、0.5A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54040EVM-456 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS54040EVM-456 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2009年 3月 20日

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
SWITCHERPRO SwitcherPro™ 开关电源设计工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频