TPS54232EVM-415

TPS54232,2A 降压转换器评估模块

TPS54232EVM-415

立即订购

概述

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54232 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54232 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54232 toachieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54232 provides adjustable slow start and undervoltagelockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54232EVM-415.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54232EVM-415 — TPS54232,2A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54232 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 26日
证书 TPS54232EVM-415 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS54232 2-A, 28-V, 1-MHz, Step-Down DC-DC Converter With Eco-Mode™ 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2014年 11月 4日

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
SWITCHERPRO SwitcherPro™ 开关电源设计工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频