TPS54625EVM-608

TPS54625 同步降压转换器评估模块

TPS54625EVM-608

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54625EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54625 Synchronous Step-Down Converter. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A output current. The TPS54625 features DCAP2 control with 650 KHz switching frequency, adjustable slow start, enable control, power good, and start up into pre-bias voltages.

特性
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed Switching Frequency
  • Adjustable Slow Start
  • DCAP2 Control
  • Integrated FETs
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54625 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6.5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54625EVM-608 — TPS54625 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS54625 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
证书 TPS54625EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频