TPS61087EVM-317
TPS61087 评估模块
TPS61087EVM-317
概述
TPS61087EVM-317 简化了 TPS61087 高频高效 DC/DC 转换器的评估过程。该评估模块接受 2.5V 至 6V 的输入电压,并提供 15V 的输出电压和 3.2A(最小值)的最大开关电流。
特性
2.5V 至 6.0V 输入电压范围 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器 650kHz/1.2MHz 可选开关频率 可调节软启动 热关断 欠电压锁定
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61087EVM (Rev. A) | 2009年 1月 20日 | |||
数据表 | TPS61087-Q1 650-kHz or 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 | |||
证书 | TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |