TPS61178EVM-792
TPS61178 20V、10A 全集成同步升压评估模块
TPS61178EVM-792
概述
TPS61178EVM 可帮助评估升压转换器 TPS61178 的电气性能和热性能。该评估模块的组件经优化,适用于 6V 至 12V 输入电压/16V 输出电压应用。外部组件可根据适用于其他运行条件的数据表进行修改。
特性
- 宽输入电压范围:2.7V 至 20V
- 灵活的输出电压范围:4.5V 至 20V
- 外部频率同步范围:200kHz 至 2.2MHz
- 可编程电流限制高达 10A
- 停机时负载断开
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61178 Evaluation Board | 2017年 2月 14日 | |||
证书 | TPS61178EVM-792 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
应用手册 | Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM | 2018年 3月 14日 | ||||
应用手册 | The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat | 2017年 10月 9日 |