2MTR-DYNO

2MTR-DYNO

Jetzt bestellen

Überblick

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC,  InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE evaluation.

The motors are also sold individually as LVSERVOMTR.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:


Learn more about C2000™ MCUs Motor Control or find other C2000 MCU Tools.

Merkmale

Hardware Features

  • Two 60 Vdc High quality Teknic servo motor with built-in encoder
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

  • Two Teknic Servo Motors
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module
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
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020
Zertifikat 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-DRV8301 — Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs BOOSTXL-DRV8305EVM — Evaluierungsmodul für DRV8305N-3-Phasen-Motortreiber-BoosterPack LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LVSERVOMTR — Niederspannungs-Servo-Motor – Niederspannungs-Servo-Motor (Encoder) und Kabelbaum

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
DESIGNDRIVE — C2000 DesignDRIVE-Software für Industrieantriebe und Motorsteuerungen MOTORWARE — MotorWare™-Software
Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos