BOOSTXL-DRV8301

BOOSTXL-DRV8301

Jetzt bestellen

Überblick

The BOOSTXL-DRV8301 is 10A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8301 pre-driver and CSD18533Q5A NexFET™ power MOSFET. The module has 3x low side current sense amps (2 internal to DRV8301, 1 external). The module also has a 1.5A step down buck converter, is fully protected with short circuit, thermal, and shoot-through protection, and is easily configured via a SPI interface. This boosterpack is ideal for those wishing to learn about sensorless brushless control techniques and drive stage design. This kit was designed to work with any LaunchPad XL, with primary software support through the https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F using MotorWare to support the InstaSPIN™-FOC sensorless control solution.

Mathworks has posted a training video on how to run two motors using LAUNCHXL-F28069M and two BOOSTXL-DRV8301.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

 

Merkmale
  • 6 to 24V supply input
  • Supports up to 14A peak, 10A continuous current output
  • Supports voltage and current feedback for InstaSPIN-FOC sensorless control solution
  • Complete brushless DC drive stage in ultra small form factor (2.2” x 2.3”)
  • 3x low side current sense amps, 6x Power FETs (< 6.5mΩ) & 1.5A step down buck converter
  • Drive stage is fully protected including short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection.

  • 3-Phase Brushless DC Drive Stage BoosterPack

BLDC-Treiber
DRV8301 — Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler, Strom-Shunt-Verstärkern DRV8302 — Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler, Strom-Shunt-Verstärkern DRV8303 — Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI DRV8312 — 3-Phasen-Motortreiber mit 6,5-A-Peak für max. 70 V und integrierten FETs

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28026-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28022-Q1 — C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28069F-Q1 — C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28020 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28021 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28026F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069F — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

 

MOSFETs
CSD18533Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. BOOSTXL-DRV8301 und LAUNCHXL-F28069M bestellen
  2. Folgen Sie der Software durch das LAUNCHXL-F28027F unter Verwendung von MotorWare, um die sensorlose InstaSPIN™-FOC-Steuerungslösung zu unterstützen.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8301 — Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-DRV8301 — Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14.10.2021
Benutzerhandbuch LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 21.03.2019
Benutzerhandbuch LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) PDF | HTML 20.03.2019
Zertifikat BOOSTXL-DRV8301 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 22.10.2018
Anwendungshinweis Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 17.04.2018
Technischer Artikel Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 11.09.2015
Benutzerhandbuch BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide 31.10.2013
E-book BOOSTXL-DRV8301 Quick Start Guide 14.10.2013
Weitere Dokumente C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F 08.10.2013
Benutzerhandbuch TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 22.08.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit TMDSHVMTRINSPIN — Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE — MotorWare™-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos