AA-EVM-MB

AA-EVM-MB

Jetzt bestellen

Überblick

The AA-EVM-MB has been designed to control Texas Instruments compatible Audio Amplifier EVMs. AA-EVM-MB offers a USB interface to connect to a PC running PurePathConsole software and standard USB audio interface.

Merkmale
  • Interface using PurePath™ Console Windows® Software
  • USB Audio Class (UAC2) audio interface compliant
  • USB to I2C control interface
  • External I2C and I2S/TDM host controller connections available
  • Optional USB-C PD adjustable voltage output for audio amplifier testing
Audioverstärker für Mobiltelefone, Tablets und Wearables
TAS2572 — 6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2120 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä TAS2320 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, 15 W Mono, Digitaleingang, mit 15 V externem Boost-Support

 

Universalaudioverstärker
TAS2020 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, < 3,3 W, Mono, Digital-Eingang, mit 5-V-Support TAS2118 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, 5 W Mono, Digital-Eingang, mit integriertem 8,4-V-Boost gemäß K
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AA-EVM-MB

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AA-EVM-MB

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

AA-EVM-MB-DOC-CERT — AA-EVM-MB EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AA-EVM-MB — Audio amplifiers motherboard evaluation module

AA-EVM-MB-DOC-CERT — AA-EVM-MB EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AA-EVM-MB — Audio amplifiers motherboard evaluation module

Versionsinformationen

AA-EVM-MB EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide Audio Amplifiers Motherboard Evaluation Module PDF | HTML 23.09.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos