Produktdetails

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 5 Power stage supply (max) (V) 8.4 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 5 Power stage supply (max) (V) 8.4 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RBG) 26 14 mm² (3.5 mm × 4 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Class-D Amplifiers Driving High-Inductance Loads in Speakers and Haptics Coils PDF | HTML 24.06.2026
Anwendungshinweis TAS2118/TAS2020/TAS2120/TAS2320 2-Layer PCB Design Guidelines PDF | HTML 16.06.2026
Anwendungshinweis Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A) PDF | HTML 18.09.2025
Zertifikat TAS2118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 20.02.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

AA-EVM-MB — Audio amplifiers motherboard evaluation module

The AA-EVM-MB has been designed to control Texas Instruments compatible Audio Amplifier EVMs. AA-EVM-MB offers a USB interface to connect to a PC running PurePathConsole software and standard USB audio interface.
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN-HR (RBG) 26 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos