ADC08DJ5200RFEVM

ADC08DJ5200RFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC08DJ5200RF-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADC08DJ5200RF. Der ADC08DJ5200RF ist ein stromsparender 8-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit zwei Kanälen und 5,2 GSPS oder einem Kanal und 10,4 GSPS mit HF-Abtastung, einem gepufferten Analogeingang und einem integrierten digitalen Abwärtswandler, der über eine JESD204B/C-Schnittstelle verfügt. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analogeingänge zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen.

Ein LMX2594 Taktsynthesizer und LMK04828 JESD204B/C Taktgenerator sind auf dem ADC08DJ5200RFEVM enthalten und können so konfiguriert werden, dass sie einen extrem jitterarmen ADC-Bausteintakt und SYSREF für eine vollständige JESD204B/C-Taktlösung, Unterklasse 1, bereitzustellen.

ADC08DJ5200RF, LMX2594 und LMK04828 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine schnelle Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.

Der ADC08DJ5200RFEVM ist über den Hochgeschwindigkeits-FPGA-Mezzanine-Card-Anschluss (FMC+) direkt mit der Datenerfassungshardware TSW14J57EVM verbunden. Bei Verwendung des TSW14J57EVM steht auch die Pro-Software für Highspeed-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) zur Datenerfassung und -analyse zur Verfügung.

Merkmale
  • Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
  • Benutzerfreundliches Software-GUI steuert ADC08DJ5200RF, LMX2594 und LMK04828 in einer Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
  • Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
  • Einfacher Anschluss an die TSW14J57EVM-Datenerfassungskarte (separat erhältlich)

  • ADC08DJ5200RFEVM
  • Stromversorgungskabel
  • USB-Kabel

HF-PLLs und Synthesizer
LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ5200RF — 8-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF – Evaluierungsmodul für 8-Bit-ADC mit HF-Abtastung und zwei 5,2-GSPS oder einem 10,4-G ADC12DJ4000RFEVM — ADC12DJ4000RF-Evaluierungsmodul für 4GSPS Dual- oder 8GSPS Einkanal-HF-Abtastung, 12-Bit-ADC ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF-Evaluierungsmodul mit RF-Abtast-12-Bit Dual 5,2 GSPS oder Single 10,4 GSPS ADC ADC12DJ5200SEEVM — ADC12DJ5200SE – Evaluierungsmodul für 12-Bit-ADC mit HF-Abtastung und unsymmetrischem Eingang TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 27.06.2021
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF – Evaluierungsmodul für 8-Bit-ADC mit HF-Abtastung und zwei 5,2-GSPS oder einem 10,4-G ADC12DJ4000RFEVM — ADC12DJ4000RF-Evaluierungsmodul für 4GSPS Dual- oder 8GSPS Einkanal-HF-Abtastung, 12-Bit-ADC ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF-Evaluierungsmodul mit RF-Abtast-12-Bit Dual 5,2 GSPS oder Single 10,4 GSPS ADC ADC12DJ5200SEEVM — ADC12DJ5200SE – Evaluierungsmodul für 12-Bit-ADC mit HF-Abtastung und unsymmetrischem Eingang TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 02.03.2023
Zertifikat ADC08DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30.06.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J57EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s TSW14J59EVM — TSW14J59-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos