ADC168M102REVM-PDK

ADC168M102REVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC168M102R-Evaluierungsmodul (EVM) Performance Demonstration Kit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der ADC168M102R-SEP-Produktfamilie von achtkanaligen 16-Bit-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit simultaner 1MSPS-Abtastung. Der Evaluierungssatz umfasst die Platine ADC168M102REVM und das Precision Host Interface (PHI) Controller Board, mit dem die zugehörige Computersoftware über Universal-Serial-Bus(USB)-Kommunikation mit dem ADC Daten erfassen, konfigurieren und analysieren kann.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADC168M102R-SEP-ADC erforderlich sind
  • Im Lieferumfang ist auch ein PHI-Controller enthalten, der über USB eine komfortable Schnittstelle zum EVM für die Stromversorgung und als digitale Schnittstelle bereitstellt
  • Zeigt ein strahlungstolerantes analoges Frontend zur Gewinnung einer maximalen ADC-Genauigkeit mit differenziellen oder pseudodifferenziellen Eingangskonfigurationen
  • EVM-Platine, PHI-Controllerplatine und GUI ermöglichen es Benutzern, Daten zu erfassen, Analysen durchzuführen und den ADC168M102R-SEP für eine vollständige Evaluierung zu konfigurieren

  • PHI-Controller
  • USB-A-zu-Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS73801-SEP — Strahlungstoleranter, einstellbarer LDO-Regler mit 2,2-V- bis 20-V-Eingang und 1 A Ausgangsstrom

 

Präzisions-ADCs
ADC168M102R-SEP — Strahlungstoleranter 8-Kanal-SAR-ADC mit simultaner Abtastung, 1 MSPS, 16 Bit ADC168M102R-SP — Strahlungsfester SAR-ADC mit 8 Kanälen, 1 MSPS, 16 Bit und simultaner Abtastung

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA4H014-SEP — Strahlungstoleranter, rauscharmer Präzisions-JFET-Verstärker mit Rail-to-Rail-Ausgangs, 11 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP – Evaluierungsmodul

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

close
Version: 1.3.0
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK

Neuheiten

  • v1.3.0:
  • Export captured data as csv from file menu
  • Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
  • Added register map page and modified device configuration settings page
  • v1.2.1:
  • Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
  • Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
  • Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
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
* EVM User's guide ADC168M102REVM-PDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.10.2024
Zertifikat ADC168M102REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 14.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos