ADC32J25EVM

ADC32J25EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC32J25-EVM demonstriert die Leistung eines energieeffizienten 12-Bit-Zweikanal-ADC mit 160 Msps.  Es enthält den ADC32J25-Baustein, einen optional DC-gekoppelten aktiven THS4541-Schnittstellensignalweg. Die JESD204B-Taktung wird durch den LMK04828 und TI-Spannungsregler zugeführt, um die erforderlichen Spannungen bereitzustellen.  Der Eingang des ADC ist standardmäßig mit einem Transformatoreingang verbunden, der an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Signalquelle angeschlossen werden kann.  Wenn ein DC-gekoppelter Weg erwünscht ist, wird ein optionaler Weg mit dem THS4541 bereitgestellt.  Dies kann durch Verschieben einiger Lötbrücken ausgewählt werden.  Der Taktreferenzeingang wird über einen Transformatoreingang bereitgestellt, und kann an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Taktquelle angeschlossen werden.  Ein auf der Platine integrierter LMK04828 kann dazu verwendet werden, die erforderlichen JESD204B-Takte zu erzeugen.  Der Registerzugriff erfolgt über die auf der Platine integrierte USB-Verbindung und ein GUI.

Merkmale
  • Einzelne 1,8-V-Stromversorgung zur Vereinfachung der Stromversorgungsanforderungen
  • Flexibler Eingangstaktpuffer mit 1/2/4-Teiler zur Vereinfachung der Taktung
  • On-Chip-Dither zur Verbesserung der SFDR
  • JESD204B-Datenschnittstelle zur Vereinfachung der digitalen Schnittstelle; kompatibel mit Lane-Geschwindigkeiten von bis zu 3,2 Gbit/s.
  • Unterstützt die Unterklassen 0, 1, 2 für Synchronisierung und Kompatibilität
  • PIN-Kompatibilität mit 12/14b- und dualen/Vierfach-Bausteinen
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32J25 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 160 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie die Evaluierungsplatine – ADC32J25EVM
  2. Bestellen Sie (falls erforderlich) die FPGA-Datenerfassungskarte – TSW14J57EVM
  3. Lesen Sie das Evaluierungsplatinen-Benutzerhandbuch
  4. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Stromversorgungen für beide Platinen besitzen oder kaufen Sie sie
  5. Laden Sie das GUI für die Evaluierungsplatine herunter und installieren Sie es
  6. Laden Sie die HSDCPro-Software für die Datenerfassungskarte TSW14J57EVM herunter, und installieren Sie sie

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC32J25EVM — ADC32J25 Zweikanal, 12 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC32J25EVM — ADC32J25 Zweikanal, 12 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3244 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 125 MSPS ADC32J45 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADC3444 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADC34J45 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC32J25EVM — ADC32J25 – Evaluierungsmodul für Analog-zu-Digital-Wandler mit zwei Kanälen, 12 Bit und 160 MSPS ADC3442EVM — ADC3442 Vierfach-Kanal, 14 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADC3443EVM — ADC3443 Vierkanal, 14 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC3444EVM — Evaluierungsmodul für ADC3444-Vierkanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 14 Bit, 125 MSPS ADC34J23EVM — ADC34J23 Vierkanal, 12 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC34J24EVM — ADC34J24-Evaluierungsmodul für Vierkanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 12 Bit, 125 MSPS ADC34J42EVM — ADC34J42 Vier-Kanal, 14 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADC34J43EVM — ADC34J43 Vierkanal, 14 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC34J44EVM — ADC34J44-Evaluierungsmodul für Vierkanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 14 Bit, 125 MSPS ADC34J45EVM — ADC34J45 Vierfach-Kanal, 14 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 18.04.2022
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3244 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 125 MSPS ADC32J45 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADC3444 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADC34J45 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC32J25EVM — ADC32J25 – Evaluierungsmodul für Analog-zu-Digital-Wandler mit zwei Kanälen, 12 Bit und 160 MSPS ADC3442EVM — ADC3442 Vierfach-Kanal, 14 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADC3443EVM — ADC3443 Vierkanal, 14 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC3444EVM — Evaluierungsmodul für ADC3444-Vierkanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 14 Bit, 125 MSPS ADC34J23EVM — ADC34J23 Vierkanal, 12 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC34J24EVM — ADC34J24-Evaluierungsmodul für Vierkanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 12 Bit, 125 MSPS ADC34J42EVM — ADC34J42 Vier-Kanal, 14 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADC34J43EVM — ADC34J43 Vierkanal, 14 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC34J44EVM — ADC34J44-Evaluierungsmodul für Vierkanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 14 Bit, 125 MSPS ADC34J45EVM — ADC34J45 Vierfach-Kanal, 14 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 24.08.2018
Zertifikat ADC32J25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos