ADS1192ECG-FE

ADS1192ECG-FE

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1192 and ADS1292, a two channel, simultaneous sampling, 16-bit or 24-bit, delta-sigma(ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1192 and ADS1292 chips incorporate all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1x9xECG-FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

The ADS1192ECG-FE uses the ADS1192 which is a 2 channel version of the ADS1191 with the same core functionality and the same package variants. Disable and ignore channel 2 of the ADS1192 on the ADS1192ECG-FE to evaluate the performance and functionality of the ADS1191.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
Biosensorik-AFEs
ADS1191 — 1-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 16 Bit, für EKG-Anwendungen ADS1192 — 2-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 16 Bit, für EKG-Anwendungen ADS1292 — 2-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order ADS1192ECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1192ECG-FE — ADS1192 Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1192ECG-FE — ADS1192 Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1192ECG-FE — ADS1192-Leistungs-Demokit ADS1292ECG-FE — ADS1292-Leistungs-Demokit ADS1292RECG-FE — ADS1292R-Leistungs-Demokit

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1192ECG-FE — ADS1192-Leistungs-Demokit ADS1292ECG-FE — ADS1292-Leistungs-Demokit ADS1292RECG-FE — ADS1292R-Leistungs-Demokit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ADS1192ECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 04.04.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos