ADS1292RECG-FE

ADS1292RECG-FE

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
Biosensorik-AFEs
ADS1192 — 2-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 16 Bit, für EKG-Anwendungen ADS1292 — 2-kanaliges Analog-Front-End (AFE), 24 Bit, für EKG-Anwendungen ADS1292R — 2-Kanaliger ADC, 24 Bit, mit integrierter Respirationsimpedanz und EKG-Frontend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order ADS1292RECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1292RECG-FE — ADS1292R Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1292RECG-FE — ADS1292R Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1192ECG-FE — ADS1192-Leistungs-Demokit ADS1292ECG-FE — ADS1292-Leistungs-Demokit ADS1292RECG-FE — ADS1292R-Leistungs-Demokit

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1192ECG-FE — ADS1192-Leistungs-Demokit ADS1292ECG-FE — ADS1292-Leistungs-Demokit ADS1292RECG-FE — ADS1292R-Leistungs-Demokit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ADS1292RECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 04.04.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos