ADS122C04EVM

ADS122C04EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS122C04-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADS122C04. Der ADS122C04 ist ein Delta-Sigma-ADC mit 24 Bit, 2 kSPS, 4 Kanälen, geringem Stromverbrauch und einer I2C-Schnittstelle für Sensormessungs- und Prozesssteuerungsanwendungen. Der ADS122C04 verfügt außerdem über einen integrierten Oszillator, eine Referenz und einen PGA, der die Präzisionsmessung eines breiten Spektrums von Eingangssignalen ermöglicht. Verwenden Sie das ADS122C04EVM und die Delta-Sigma-ADC-Evaluierungssoftware (DELTASIGMAEVAL-GUI), um die Entwicklungszeit für Prototypen zu verkürzen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Merkmale
  • Enthält alle erforderlichen unterstützenden Schaltungen für ADS122C04
  • Die Delta-Sigma-ADC-Evaluierungssoftware (DELTASIGMAEVAL-GUI) ermöglicht eine schnelle Konfiguration und Analyse.
  • Konfigurierbare Eingänge, Referenzen und Stromversorgungen
  • Einfach zugängliche Signale über Testpunkte und Stiftleisten

  • ADS122C04-Evaluierungsmodul
  • Kabel von USB Micro-B auf USB-A

DC/DC-Wandler
TPS61252 — 3,5 MHz, 1,5 A, Aufwärtswandler mit 92 % Wirkungsgrad, einstellbare Eingangsstrombegrenzung, ±20 % S

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TS3USB221E — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

 

Präzisions-ADCs
ADS122C04 — Energieeff. kleiner Delta-Sigma-ADC, PGA, VREF, 2x IDACs & I2C-Schnittstelle, 24 Bit, 2 kSPS, 4 K.

 

Reset- und Watchdog-ICs
TLV803 — 3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low- und Open-Drain-Reset
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS122C04EVM — ADS122C04 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS122C04EVM — ADS122C04 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Programmiertool

ADS122C04EVM-DVCPKG — ADS122C04EVM device package

Unterstützte Produkte und Hardware

ADS122C04EVM-DVCPKG — ADS122C04EVM device package
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS1x2C04 Evaluation Module User's Guide 12.10.2017
Zertifikat ADS122C04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 17.05.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADS112C04EVM — ADS112C04-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Support-Software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Delta-Sigma-ADC-EvaluaTIon-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos