ADS54J54EVM

ADS54J54EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS54J54-EVM demonstriert die Leistung eines energieeffizienten 14-Bit-Vierkanal-ADC mit 500 MSPS mit der JESD204B-Schnittstelle. Es enthält den ADS54J54-Baustein. Die JESD204B-Taktung wird durch den LMK04828 und TI-Spannungsregler zugeführt, um die erforderlichen Spannungen bereitzustellen. Der Eingang für jeden Kanal des ADC ist standardmäßig mit einer Transformatoreingangsschaltung verbunden, welche an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Signalquelle angeschlossen werden kann. Der Taktreferenzeingang wird über einen Transformatoreingang bereitgestellt, und kann an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Taktquelle angeschlossen werden. Ein auf der Platine integrierter LMK04828 kann dazu verwendet werden, die erforderlichen JESD204B-Takte zu erzeugen. Der Registerzugriff erfolgt über die auf der Platine integrierte USB-Verbindung und ein GUI. Eine Pin-Zuordnung nach Industriestandard JESD204B an einen FMC-Steckverbinder ermöglicht den direkten Anschluss an die Datenerfassungskarte TSW14J56 sowie an viele im Handel erhältliche FPGA-Entwicklungsplattformen.

Merkmale
  • Flexibler Eingangstaktpuffer mit 1/2/4-Teiler zur Vereinfachung der Taktung
  • On-Chip-Dither zur Verbesserung der SFDR
  • JESD204B-Datenschnittstelle zur Vereinfachung der digitalen Schnittstelle; kompatibel mit Lane-Geschwindigkeiten von bis zu 5,0 Gbit/s.
  • Unterstützt JESD204B, Unterklasse 1, für Synchronisierung und Kompatibilität
  • Die Kanäle A und B können getrennt von den Kanälen C und d für den Betrieb im gemischten Modus konfiguriert werden
  • Optionaler e2x-Dezimationsfilter gibt Abtastdaten mit ½ Abtastrate für verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) aus

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J54 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie die Evaluierungsplatine – ADS54J54EVM
  2. Bestellen Sie (falls erforderlich) die FPGA-Datenerfassungskarte – TSW14J50EVM
  3. Lesen Sie das Evaluierungsplatinen-Benutzerhandbuch
  4. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Stromversorgungen für beide Platinen besitzen oder kaufen Sie sie
  5. Laden Sie das GUI für die Evaluierungsplatine herunter und installieren Sie es
  6. Laden Sie die HSDCPro-Software für die Datenerfassungskarte TSW14J50EVM herunter, und installieren Sie sie

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS54J54EVM — ADS54J54 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 14 Bit und 500 MSPS – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS54J54EVM ADS54J54 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 14 Bit und 500 MSPS – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC624 — ADS54J54 EVM SPI GUI Installer v1.1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J54 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS54J54EVM ADS54J54 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 14 Bit und 500 MSPS – Evaluierungsmodul

SLAC624 ADS54J54 EVM SPI GUI Installer v1.1

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 18.02.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J54 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS54J54EVM ADS54J54 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 14 Bit und 500 MSPS – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac624 or www.ti.com/lit/xx/slac624a/slac624a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC624. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS54J54 EVM Users Guide (Rev. A) 08.01.2016
Zertifikat ADS54J54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Pipeline ADC Code Error Rate Analysis and Measurement 03.11.2015
Designleitfaden ADS58J89, ADS54J54EVM Design Package (Rev. A) 10.07.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos