ADS8168EVM-PDK

ADS8168EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (Performance Demonstration Kit, PDK) für das Evaluierungsmodul (EVM) ADS8168 ist eine Plattform zur Leistungsevaluierung des ADS8168-Analog-Digital-Wandlers (Analog-to-Digital Converter, ADC) mit Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR). Das ADS8168EVM-PDK enthält die ADS8168EVM-Platine, die Präzisions-Host-Schnittstellen(PHI)-Controllerplatine und die begleitende Computersoftware, mit deren Hilfe Benutzer über USB (Universal Serial Bus) mit dem ADC kommunizieren, Daten erfassen und Datenanalysen durchführen können.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistung des ADS8168 ADC erforderlich sind
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Wird mit einem PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle) geliefert, der eine komfortable Schnittstelle zum ADS8168EVM über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 7/8/10-Betriebssysteme
  • Die Software-Suite enthält grafische Tools für
    • Datenerfassung
    • Spektralanalyse
    • Erzeugung von Ausgabecode-Histogrammen
    • Linearitätsanalyse

  • ADS8168 – Evaluierungsmodul
  • PHI-Controllerplatine
  • USB-Kabel

DC/DC-Wandler
LM7705 Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Präzisions-ADCs
ADS8166 16-Bit, 250 kSPS, 8-Kanal-SAR-ADC mit VREF, VREF-Puffer und direkter Sensorschnittstelle ADS8167 16-Bit, 500 kSPS, 8-Kanal-SAR-ADC mit VREF, VREF-Puffer und direkter Sensorschnittstelle ADS8168 16-Bit, 1 MSPS, 8-Kanal-SAR-ADC mit VREF, VREF-Puffer und direkter Sensorschnittstelle

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA320 Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA376 Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

 

Serienspannungsreferenzen
REF50 Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8-channel 16-bit 1MSPS SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8168EVM-PDK ADS8168 8-channel 16-bit 1MSPS SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8168EVM-PDK-GUI — ADS8168EVM-PDK GUI Installationsprogramm

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8168EVM-PDK ADS8168 8-Kanal, 16 Bit, 1-MSPS-SAR-ADC – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)

ADS8168EVM-PDK-GUI ADS8168EVM-PDK GUI Installationsprogramm

close
Version: 1.1.2
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8168EVM-PDK ADS8168 8-Kanal, 16 Bit, 1-MSPS-SAR-ADC – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8168EVM-PDK
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
* EVM User's guide ADS8168EVM-PDK User's Guide 16.11.2017
Zertifikat ADS8168EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos