ADS9219EVM

ADS9219EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul ADS9219 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS9219, eines zweikanaligen Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit 18 Bit und 20MSPS pro Kanal und Iterationsregister (SAR) mit integriertem ADC-Treiber und Spannungsreferenz. Das ADS9219EVM enthält eine diskrete Hochgeschwindigkeits-Signalkette mit dem Volldifferenzverstärker THS4541, um die Leistung des ADC mit bis zu 1 MHz Eingangssignalbandbreite zu evaluieren. Die EVM-Tochterplatine verwendet einen Standard-FMC-Stecker zur Verbindung mit dem TSWDC155EVM (separat erhältlich) oder anderen FPGA-Entwicklungsboards. Computersoftware, die mit dem TSWDC155EVM zusammenarbeitet, ermöglicht es dem Benutzer lediglich, über USB (Universal Serial Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, ADC-Konvertierungsdaten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Das ADS9219EVM enthält Hardware, welche für Diagnosetests und eine genaue Leistungsbewertung des ADS9219 ADC erforderlich ist.
  • Der Controller TSWDC155EVM (separat erhältlich) stellt alle für den Betrieb des ADS9219EVM erforderlichen digitalen E/A-Signale und Stromschienen bereit.
  • Einfach zu bedienende Evaluierungs-GUI für Microsoft® Windows® 10, 64-Bit-Betriebssysteme erfordert die TSWDC155EVM (separat erhältlich) für den Betrieb.
  • Die mitgelieferte Softwaresuite enthält grafische Tools für Datenerfassung, Histogramm-Analyse, Spektralanalyse und Linearitätsmessungen.

  • TSWDC155EVM Datenerfassungskarte (separat erhältlich)

Präzisions-ADCs
ADS9117 — 18-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 5 MSPS ADS9118 — 18-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 10 MSPS ADS9119 — 18-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 20 MSPS ADS9127 — 16-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 5 MSPS ADS9128 — 16-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 10 MSPS ADS9129 — 16-Bit-SAR-ADC mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN, 20 MSPS ADS9217 — Zweikanaliger simultan abtastender 18-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ein ADS9218 — Zweikanaliger simultan abtastender 18-Bit-SAR-ADC mit 10 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ei ADS9219 — 2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge ADS9227 — Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ein ADS9228 — Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 10 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ei ADS9229 — Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 20 MSPS und vollständig differenziellem ADC

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9219EVM — ADS9219-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9219EVM — ADS9219-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS9219EVM-GUI — ADS9219EVM GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9219EVM — ADS9219-Evaluierungsmodul

ADS9219EVM-GUI — ADS9219EVM GUI software

close
Version: 1.2.6
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026

Software installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9219EVM — ADS9219-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM product family.

NOTE: You can use the ADS9227EVM-GUI with the ADS9219EVM. The ADS9227EVM-GUI and ADS9219EVM-GUI are equivalent software packages.
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
* EVM User's guide ADS9219 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.04.2024
Zertifikat ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos