ADS9813EVM

ADS9813EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS9813-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS9813. Dieser ADC verfügt über 8 Kanäle, 18 Bit Auflösung und 2 MSPS/Kanal SAR mit simultaner Abtastung. Das EVM verfügt über integriertes Analog-Frontend und ADC-Referenz. Das ADS9813EVM verfügt über einen standardmäßigen FMC-Steckverbinder, der mit Standard-FPGA-Entwicklungsplatinen verbunden werden kann. Software, die mit dem TSWDC155EVM (separat erhältlich) arbeitet, ermöglicht es Benutzern, über USB (universellen seriellen Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, Daten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Die EVM-Hardware enthält alle erforderlichen unterstützenden Schaltungen für den ADS9813, einschließlich externer Sample-Takt- und ADC-Referenzspannungsoptionen
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows 10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafische Tools zur Datenerfassung und -analyse
  • Die Kommunikationssoftware wird mit der Datenerfassungskarte TSWDC155EVM (separat zu erwerben) ermöglicht.
Präzisions-ADCs
ADS9810 — 8-Kanal, 18 Bit, 1MSPS, ±16 ppm INL-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem Frontend ADS9811 — 8-Kanal-ADC, 18 Bit, 1 MSPS mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend ADS9813 — 8-Kanal-ADC (18 Bit, 2 MSPS/Kanal) mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9813EVM — ADS9813-Evaluierungsmodul

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2025

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9813EVM — ADS9813-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS9813EVM

Neuheiten

  • Updated version of ADS9813EVM-GUI with improved UI
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
* EVM User's guide ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 04.03.2025
Zertifikat ADS9813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.09.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos