ADS9817EVM

ADS9817EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS9817-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS9817. Dieser ADC verfügt über 8 Kanäle, 18 Bit Auflösung und 2 MSPS/Kanal SAR. Das EVM verfügt über integriertes Analog-Frontend und ADC-Referenz. Das ADS9817EVM verfügt über einen standardmäßigen FMC-Steckverbinder, der mit Standard-FPGA-Entwicklungsplatinen verbunden werden kann. Computersoftware, die mit dem TSWDC155EVM (separat erhältlich) arbeitet, ermöglicht es Benutzern, über USB (universellen seriellen Bus) mit dem ADC zu kommunizieren, Daten zu erfassen und Datenanalysen durchzuführen.

Merkmale
  • Die EVM-Hardware enthält alle erforderlichen unterstützenden Schaltungen für den ADS9817, einschließlich externer Sample-Takt- und ADC-Referenzspannungsoptionen.
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Windows 10 64-Bit-Betriebssysteme; Softwarepaket enthält grafische Tools zur Datenerfassung und -analyse
  • Die Kommunikationssoftware von Texas Instruments wird mit der Datenerfassungskarte TSWDC155EVM (separat zu erwerben) ermöglicht.
Präzisions-ADCs
ADS9815 — 1-kanaliger 18-Bit 2-MSPS/Kanal-Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend ADS9817 — 8-kanaliger 18 Bit 2-MSPS/Kanal-Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9817EVM — ADS9817-Evaluierungsmodul

ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM

close
Version: 2.1
Veröffentlichungsdatum: 01.11.2023

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9817EVM — ADS9817-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS9817EVM.

Treiber oder Bibliothek

ADS9817EVM-PDK-DRIVER — Python Automation-Treiberbibliothek für den ADS9817EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9817EVM — ADS9817-Evaluierungsmodul

ADS9817EVM-PDK-DRIVER — Python Automation-Treiberbibliothek für den ADS9817EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS9817EVM — ADS9817-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial release
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
* EVM User's guide ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 04.03.2025
Zertifikat ADS9817EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21.08.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PSIEVM — Präzisions-Signalinjektor (PSI)-Evaluierungsmodul zum Testen der ADC-Leistung TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos