ADTEC-3P-STRESSSENSOR
Aktiver magnetoelastischer AD-TEC-Stahlspannungssensor mit DRV425
ADTEC-3P-STRESSSENSOR
Überblick
Die AD-TEC GmbH bietet eine Lösung für aktive magnetoelastische Spannungserfassung für die Überwachung des strukturellen Zustand und die Lastmessung in allen ferromagnetischen Stahlkomponenten mit dem DRV425-Fluxgate-Magnetometer von TI als Präzisions-Feldsensorik-Frontend. Der AD-TEC-Spannungssensor erzeugt ein oszillierendes Magnetfeld auf dem Stahlelement und misst die magnetoelastische Reaktion auf die angewandte mechanische Spannung. Dies ermöglicht eine berührungslose, kontinuierliche Überwachung von Last, Alterung und struktureller Integrität ohne Dehnungsmessstreifen, Oberflächenvorbereitung oder Klebstoffbindung. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Schieneninfrastruktur, Brückendecks, Kranausleger, Pipeline-Überwachung und ferromagnetische Stahlstrukturen, die eine kontinuierliche Spannungsüberwachung erfordern. Bei AD-TEC ist ein Evaluierungskit mit vorangepasster Stahlprobe, DRV425-basierter Sensorbaugruppe und M12-Anschlussbelegung erhältlich, um eine schnelle Designevaluierung und Systemintegration zu ermöglichen.
Merkmale
- Aktive magnetoelastische Spannungserfassung funktioniert an ferromagnetischen Stahlelementen
- Berührungslos ohne Dehnungsmessstreifen, keine Oberflächenvorbereitung, keine Klebstoffbindung
- Kontinuierliche Überwachung des strukturellen Zustands hinsichtlich statischer und dynamischer Belastungen
- Wartungsfreie langfristige Feldanwendung mit permanent oszillierendem Magnetfeld
- Anwendungen: Schiene, Brücke, Kran, Pipeline und allgemeine Stahl-SHM
- Evaluierungskit: Blechprobe + Sensorbaugruppe mit M12-Anschluss (Anschluss und Kabel auf Anfrage)
Analoge Strommessverstärker
Digitale Temperatursensoren
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
ADTEC-SS-0001-EVAL — Evaluierungskit für AD-TEC-Stahlspannungssensoren
ADTEC-SS-0001-EVAL — Evaluierungskit für AD-TEC-Stahlspannungssensoren
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.