AFE11612EVM

AFE11612EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE11612EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform, welche die Funktionalität und Leistung des AFE11612-SEP evaluiert. Das AFE11612‑SEP ist ein hochintegrierter, energieeffizienter und komplett analoger Monitor und Controller mit einem 16-kanaligen (12-Bit) Analog-Digital-Wandler (ADC), einem 12-kanaligen (12-Bit) Digital-Analog-Wandler (DAC), acht GPIOs, zwei Remote-Temperatursensorkanälen und einem lokalen Temperatursensorkanal. Das Gerät ermöglicht auch die Eingabe von Alarmen außerhalb des zulässigen Bereichs sowie eine konfigurierbare serielle Schnittstelle, die SPI- und I2C-Protokolle mit 5-V- und 3-V-Logik unterstützt.

Merkmale
  • 12 monotone DACs mit 12 bit für den Spannungsausgang
  • SAR-ADC mit 16 Kanälen, 12 Bit und 500 kSPS
  • 8 GPIO-Pins
  • Interne 2,5-V-Referenz
  • SPI- oder I2C-Schnittstelle: Betriebsspannung 2,7 bis 5,5 V
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AFE11612-SEP — Strahlungstolerantes 12-Bit-Analog-Frontend mit Temperatursensoren, 12 DAC- und 16 ADC-Kanälen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE11612EVM — SEP-Evaluierungsmodul AFE11612 für 12-Bit-Analog-Frontend (AFE) mit Temperatursensoren

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE11612EVM — SEP-Evaluierungsmodul AFE11612 für 12-Bit-Analog-Frontend (AFE) mit Temperatursensoren

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AFE11612-SEP — Strahlungstolerantes 12-Bit-Analog-Frontend mit Temperatursensoren, 12 DAC- und 16 ADC-Kanälen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE11612EVM — SEP-Evaluierungsmodul AFE11612 für 12-Bit-Analog-Frontend (AFE) mit Temperatursensoren

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

close
Version: 1.2
Veröffentlichungsdatum: 09.02.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
AFE11612-SEP — Strahlungstolerantes 12-Bit-Analog-Frontend mit Temperatursensoren, 12 DAC- und 16 ADC-Kanälen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE11612EVM — SEP-Evaluierungsmodul AFE11612 für 12-Bit-Analog-Frontend (AFE) mit Temperatursensoren

Versionsinformationen

Initial public release for AFE11612EVM GUI software installer
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
* EVM User's guide AFE11612 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.06.2024
Zertifikat AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos