AFE5851EVM

AFE5851EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AFE5851 includes an 16-channel Voltage-Controlled-Amplifier (VCA) with digital control and an 8-channel 65MSPS analog-to-digital converter (ADC). The 16 analog input signals will be processed by the analog front-end circuit of AFE5851; the outputs of the analog front-end will then be digitalized by the ADC within the device. There are only eight ADCs within the AFE5851; therefore the odd and even channels are multiplexed into one LVDS output pair. The output of the ADC is streamed out in serial format. In order to process the sample data the Texas Instruments' TSW1400EVM is recommended. The EVM kit includes the adapter card, User's Guide, software, and a USB cable. The TSW1400EVM evaluation board comes completely assembled.

Merkmale
•Characterizes the AFE5805
•Supports CW functionalities test
•Provides 8 channel low-voltage differential signal (LVDS) outputs from the ADC
•Compatible with the standard TI LVDS deserializer TSW1400EVM
•Communicates with a personal computer (PC) through a USB interface
•Configurable with RS-232 interface if users wish to control the AFE5805 with a microcontroller. MSP430 programming is required
•Provides multiple power supplies for the AFE5805 and other devices
•Onboard Vcntl generator R12 (0 V - 1.2 V)
•Adapter Card included with EVM
Ultraschall-AFEs
AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE5851EVM — AFE5851-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE5851EVM AFE5851-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLOC231 — TSW1250EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) AFE5804 8-kanaliges Analog-Frontend für Ultraschall AFE5807 8-kanaliges Analog-Frontend für mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5808 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS5263EVM Evaluierungsmodul ADS5263 ADS5292EVM Evaluierungsmodul ADS5292 ADS5294EVM Evaluierungsmodul ADS5294 AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801 AFE5808AEVM AFE5808A Evaluierungsmodul AFE5851EVM AFE5851-Evaluierungsmodul

SLOC231 TSW1250EVM Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 19.01.2012
Produkte
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) AFE5804 8-kanaliges Analog-Frontend für Ultraschall AFE5807 8-kanaliges Analog-Frontend für mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5808 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS5263EVM Evaluierungsmodul ADS5263 ADS5292EVM Evaluierungsmodul ADS5292 ADS5294EVM Evaluierungsmodul ADS5294 AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801 AFE5808AEVM AFE5808A Evaluierungsmodul AFE5851EVM AFE5851-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc231 or www.ti.com/lit/xx/sloc231e/sloc231e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC231. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AFE5851 16-Channel Variable Gain Ampl w/Octal High-Speed ADC (Rev. C) 05.03.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
HSMC-ADC-BRIDGE Highspeed-ADC zu HSMC (Altera) Header-Adapterkarte
Schnittstellenadapter
FMC-ADC-ADAPTER Highspeed-ADC zu FMC (Xilinx) Header-Adapterkarte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos