AFE5801EVM

Evaluierungsmodul AFE5801

AFE5801EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE5801-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des Bausteins AFE5801. AFE5801 enthält einen achtkanaligen spannungsgesteuerten Verstärker (VCA) mit digitaler Steuerung und einen achtkanaligen A/D-Wandler (ADC) mit 65 MSPS. Die acht analogen Eingangssignale werden vom analogen Frontend-Schaltkreis (AFE) des AFE5801 verarbeitet; die Ausgänge des AFE werden anschließend vom ADC innerhalb des Geräts digitalisiert.

Beachten Sie, dass das TSW1400EVM (abgekündigt) für die Evaluierung des AFE5801EVM erforderlich ist. Wir empfehlen Ihnen, das AFE5801EVM nur zu kaufen, wenn Sie das TSW1400EVM bereits besitzen.

Merkmale
  • Unterstützt Funktionstests mit Continuous Wave (CW)
  • Bietet achtkanalige LVDS-Ausgänge (Low Voltage Differential Signal) vom ADC
  • Kompatibel mit Standard-LVDS-Deserializer TSW1400EVM von TI
  • Kommuniziert mit einem PC über eine USB-Schnittstelle
  • Konfigurierbar mit RS-232-Schnittstelle zur Steuerung des AFE5805 mit einem Mikrocontroller. MSP430-Programmierung ist erforderlich
  • Bietet mehrere Stromversorgungen für den AFE5801 und andere Geräte
  • Integrierter VCNTL-Generator R12 (0 V bis 1,2 V)
  • Adapterkarte im Lieferumfang enthalten
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Additional tools required

TSW1400EVM (obsolete) is required for development when evaluating with AFE5801EVM. Do not purchase AFE5801EVM unless you already have TSW1400EVM.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE5801EVM — AFE5801-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE5801EVM AFE5801-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI-Installationsprogramm, v5.31

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADS54T01 1-kanaliger Rückkopplungs- und Empfänger-IC, 750 MSPS BTS ADS58H40 Vierkanaliger Empfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 250 MSPS ADS62PF49 Zweikanaliger Rückkopplungsempfänger-IC, 250 MSPS LM15851 HF-Abtast-Breitbandempfänger, 12 Bit, 4,0 GSPS
HF-Transceiver
AFE7070 Zweifach-DAC, integrierter NCO, 14 Bit, 65 MSPS mit Ruhestrom-Modulator und LVDS-Ausgangsoption AFE7422 HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7681 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 2 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7683 HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 4 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW, Ein AFE7684 HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 4 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW, Dua AFE7686 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW, Dua AFE7769 HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, f AFE7900 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7950 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW
HF-Transmitter
ADS58J63 Vierkanaliger Telekommunikationsempfänger-IC, 14 Bit, 500 MSPS ADS58J64 Vierkanal-Telekommunikationsempfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 1 GSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08060 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 60 MSPS, 1,3 mW/MSPS, mit internem Sample und Hold ADC08100 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 100 MSPS, 1,3 mW/MSPS ADC08200 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 200 MSPS, energieeffizient, mit internem Sample und Hold ADC08351 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 42 MSPS ADC09QJ1300-Q1 Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 9 Bit und 1,3 GSPS für Automobilanwendungen mit JESD2 ADC1175 Analog-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit 20 MSPS ADC12DJ3200 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12DJ5200RF 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS ADC12J1600 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 1.6 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J2700 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 2.7 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J4000 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12QJ1600-Q1 4-kanaliger ADC, 12 Bit, 1,6 GSPS, mit JESD204C-Schnittstelle für die Automobilindustrie ADC14X250 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADC16DX370 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 370 MSPS ADC31JB68 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit 500 MSPS ADC3221 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 25 MSPS ADC3222 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS ADC3223 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADC3224 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADC3241 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 25 MSPS ADC3242 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 50 MSPS ADC3243 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADC3244 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 125 MSPS ADC32J22 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS ADC32J23 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADC32J24 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADC32J25 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 160 MSPS ADC32J42 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 50 MSPS ADC32J43 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADC32J44 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADC32J45 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADC32RF45 Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung ADC3541 Rauscharmer Einkanal-ADC, 14-Bit, 10 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz< ADC3542 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 25 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3543 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 65 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3544 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 125 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3561 Rauscharmer Einkanal-ADC, 16 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, niedriger Latenz< ADC3562 Rauscharmer Einkanal-ADC, 16 Bit, 25 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, niedriger Latenz< ADC3581 Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3582 Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3641 Zweikanaliger, 14-Bit, 10 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3642 Zweikanaliger, 14-Bit, 25 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3643 Zweikanaliger, 14-Bit, 65 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3644 Zweikanaliger, 14-Bit, 125 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem gering ADC3660 Dualer 16-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit 0,5 MSPS bis 65 MSPS, rauscharm und mit extrem ger ADC3661 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Laten ADC3662 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3663 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3664 Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS, hohem SNR und geringem Stromverbrauch mit SLVDS-Schnittstelle ADC3681 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch und niedriger Lat ADC3682 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3683 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADS4122 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS4125 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS4126 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit 160 MSPS ADS4129 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS4142 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 65 MSPS ADS4145 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS4146 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 160 MSPS ADS4149 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 250 MSPS ADS41B25 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS41B29 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit 250 MSPS ADS41B49 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 250 MSPS ADS4222 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS4225 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS4226 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 160 MSPS ADS4229 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS4242 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS4245 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS4246 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADS4249 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42B49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42JB46 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADS42JB49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42JB69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 250 MSPS ADS42LB49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42LB69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 250 MSPS ADS5242 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS5281 Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS ADS5282 Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS5287 Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, 40 MSPS ADS5400 12 Bit, 1-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) ADS5411 Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit 105 MSPS ADS5423 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS5424 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 105 MSPS ADS5440 Analog-Digital-Wandler (ADC), 13 Bit, 210 MSPS ADS5444 Analog-Digital-Wandler (ADC), 13 Bit, 250 MSPS ADS5463 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 500 MSPS ADS5474 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 400 MSPS ADS5481 Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 16 Bit, 80 MSPS, mit hohen SFDR und LVDS-Ausgängen ADS5482 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit 105 MSPS ADS5483 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 135 MSPS ADS5484 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 170 MSPS ADS5485 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 200 MSPS ADS54J20 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 1,0 GSPS ADS54J40 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS ADS54J42 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 625 MSPS ADS54J54 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J60 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS ADS54J64 Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1 GSPS, 2x Oversampling ADS54J66 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS ADS54RF63 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 550 MSPS, mit HF-Abtastung ADS5517 Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS5525 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 170 MSPS ADS5527 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 210 MSPS ADS5545 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 170 MSPS ADS5546 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 190 MSPS ADS5547 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 210 MSPS ADS5560 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 40 MSPS ADS5562 Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 16 Bit, 80 MSPS, hohem Rauschabstand und CMOS/LVDS-Ausgängen ADS58B18 Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS58B19 Analog-Digital-Wandler (ADC), 9 Bit, 250 MSPS ADS58C28 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS58C48 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS6122 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS6123 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS6124 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS6125 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS6128 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 210 MSPS ADS6129 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS6142 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS6143 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS6144 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS6145 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS6148 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 210 MSPS ADS6149 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS61JB23 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS6222 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS6224 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS6225 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS6242 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS6243 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS6244 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS6245 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS62C15 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 125 MSPS ADS62C17 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS62P15 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 125 MSPS ADS62P22 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS62P23 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS62P24 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS62P25 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS62P28 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 210 MSPS ADS62P29 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS62P42 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS62P43 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS62P44 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS62P45 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS62P48 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 210 MSPS ADS62P49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS6422 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS6423 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS6424 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS6425 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS6442 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS6443 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS6444 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS6445 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS AFE7222 Zweikanaliger ADC, 12 Bit, 65 MSPS, und ADC, 130 MSPS, mit Zusatz-ADC und DACs AFE7225 Zweikanaliger ADC (12 Bit, 125 MSPS) & zweikanaliger DAC (12 Bit, 250 MSPS), mit Zusatz-ADC und DACs
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC3152 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 10 Bit, 500 MSPS, mit Stromsenkenausgang DAC3162 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 12 Bit, 500 MSPS DAC3282 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 625 MSPS, 1–2x interpolierend DAC3283 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–4x interpolierend DAC3482 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1–16x interpolierend DAC3484 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1 – 16x DAC34H84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x–16x DAC34SH84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,5 GSPS, 1x–16x DAC37J82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,6 GSPS, 1–16x interpolierend DAC37J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x–16x DAC38J82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,5 GSPS, 1–16x interpolierend DAC38J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x DAC38RF80 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF83 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF84 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF85 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF86 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF87 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6,2 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GH DAC38RF89 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 & DAC38RF90 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF93 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF96 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF97 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GHz DAC5681 Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS DAC5681Z 16-Bit-, 1,0-GSPS-, 1x-4x interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC5682Z Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS, 1–4x interpolierend DAC5686 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 500 MSPS, 1–16x interpolierend DAC5687 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 500 MSPS, 1–8x interpolierend
Ultraschall-AFEs
AFE5401-Q1 Vierkanaliges integriertes Analog-Frontend für Radaranwendungen in der Automobilindustrie AFE5803 Vollständig integriertes Ultraschall-Analog-Frontend mit 8 Kanälen AFE5804 8-kanaliges Analog-Frontend für Ultraschall AFE5805 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend für Ultraschall AFE5807 8-kanaliges Analog-Frontend für mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5808 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5809 Vollständig integriertes, analoges Ultraschall-Frontend mit 8 Kanälen und passivem CW-Mischer mit di AFE5812 8-Kanal-Ultraschall-Analog-Frontend, passiver CW-Mischer, Demodulator mit Digital-E/A, 0,75 nV/rtHz AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00996 Synchronisierter Multi-Transmitter – Referenzdesign Methode zur zeitlichen Ausrichtung mehrerer DACs
Evaluierungsplatine
ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE – Evaluierungsmodul für 12-Bit-ADC mit HF-Abtastung und unsymmetrischem Eingang ADC12DL2500EVM ADC12DL2500-Evaluierungsmodul ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 Bit, 2,7 GSPS, RF-Abtastungs-Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC12J4000EVM ADC12J4000 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 4,0 GSPS mit HF-Abtastung – Evaluierungsmodul ADC32RF54EVM ADC32RF55-Evaluierungsmodul für zweikanaligen, 14-Bit-, 2,6-GSPS-ADC mit RF-Abtastung, mit niedrigem ADC32RF55EVM ADC32RF55-Evaluierungsmodul für den Dual-Channel 14-Bit 3 GSPS RF-Abtast-ADC mit niedrigem NSD ADC3542EVM ADC3542 Evaluierungsmodul für rauscharmen, extrem energieeffizienten Zweikanal-A/D-Wandler, 14 Bit, ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3669EVM ADC3669 – Evaluierungsmodul ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP – Evaluierungsmodul ADC3910D125EVM ADC3910D125-Evaluierungsmodul ADS4122EVM ADS4122 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4129EVM ADS4129 12 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4142EVM ADS4142 14 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4149EVM ADS4149 14 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS41B25EVM ADS41B25 12 Bit, 125 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADS41B29EVM ADS41B29 12 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4222EVM ADS4222 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit 2 Kanälen – Evaluierungsmodul ADS4225EVM ADS4225 12 Bit, 125 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit 2 Kanälen – Evaluierungsmodul ADS4226EVM ADS4226 12 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit 2 Kanälen – Evaluierungsmodul ADS4229EVM ADS4229 Zweikanal, 12 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4242EVM ADS4242 Zweikanal, 14 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4245EVM ADS4245 Zweikanal, 14 Bit, 125 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4249EVM ADS4249 Zweikanal, 14 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS42JB46EVM ADS42JB46 Zweikanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 14 Bit, 160 MSPS – Evaluierungsmodul ADS42JB49EVM ADS42JB49 Analog-zu-Digital-Wandler mit zwei Kanälen, 14 Bit und 250 MSPS – Evaluierungsmodul ADS42JB69EVM ADS42JB69 – Analog-zu-Digital-Wandler mit zwei Kanälen, 16 Bit und 250 MSPS – Evaluierungsmodul ADS5263EVM Evaluierungsmodul ADS5263 ADS5281EVM ADS5281 8-Kanal, 12 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsplatine ADS5282EVM ADS5282 Achtkanal, 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS5292EVM Evaluierungsmodul ADS5292 ADS5294EVM Evaluierungsmodul ADS5294 ADS5295EVM Evaluierungsmodul ADS5295 ADS5400EVM ADS5400 12 Bit, 1,0 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS5463EVM ADS5463 12-Bit-ADC-Evaluierungsmodul mit 500 MSPS ADS5474EVM ADS5474 14 Bit, 400 MSPS, ADC-Evaluierungsmodul ADS5482EVM ADS5482 16 Bit, 105 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADS5484EVM ADS5484 16 Bit, 170 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 Bit, 550 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit RF-Abtastung – Evaluierungsmodul ADS5560EVM ADS5560 16 Bit, 40 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS5562EVM ADS5562 16 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58B18EVM ADS58B18 11 Bit, 200 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58B19EVM ADS58B19 9 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58C28EVM ADS58C28 Zweikanal, 11 Bit, 200 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58J63EVM ADS58J63-Evaluierungsmodul AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801 AFE7920EVM AFE7920 HF-Abtasttransceiver mit vier Sende- und vier-Empfangsketten und zwei Rückkopplungspfaden – DAC3152EVM DAC3152 Dual-Digital-Analog-Wandler mit 10 Bit und 500 MSPS – Evaluierungsmodul DAC3162EVM DAC3162 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 12 Bit und 500 MSPS, Evaluierungsmodul DAC37J82EVM DAC37J82 – interpolierender DAC, zwei Kanäle, 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul DAC38J82EVM DAC38J82 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x Interpolation – EVM DAC38J84EVM DAC38J84 – interpolierender DAC, 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul DAC5681EVM DAC5681 16 Bit, 1,0-GSPS-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 Bit, 1,0 GSPS, 1x–4x interpolierender Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast TSW14J50EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s TSW14J58EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s TSW14J59EVM TSW14J59-Evaluierungsmodul TSW3084EVM Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette TSW3085EVM Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette TSW30H84EVM Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI-Installationsprogramm, v5.31

close
Version: 5.31
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2024
Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADS54T01 1-kanaliger Rückkopplungs- und Empfänger-IC, 750 MSPS BTS ADS58H40 Vierkanaliger Empfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 250 MSPS ADS62PF49 Zweikanaliger Rückkopplungsempfänger-IC, 250 MSPS LM15851 HF-Abtast-Breitbandempfänger, 12 Bit, 4,0 GSPS
HF-Transceiver
AFE7070 Zweifach-DAC, integrierter NCO, 14 Bit, 65 MSPS mit Ruhestrom-Modulator und LVDS-Ausgangsoption AFE7422 HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7681 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 2 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7683 HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 4 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW, Ein AFE7684 HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 4 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW, Dua AFE7686 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 100 MHz bis 5,2 GHz, max. 1200 MHz IBW, Dua AFE7769 HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, f AFE7900 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7950 HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW
HF-Transmitter
ADS58J63 Vierkanaliger Telekommunikationsempfänger-IC, 14 Bit, 500 MSPS ADS58J64 Vierkanal-Telekommunikationsempfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 1 GSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08060 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 60 MSPS, 1,3 mW/MSPS, mit internem Sample und Hold ADC08100 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 100 MSPS, 1,3 mW/MSPS ADC08200 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 200 MSPS, energieeffizient, mit internem Sample und Hold ADC08351 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 42 MSPS ADC09QJ1300-Q1 Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 9 Bit und 1,3 GSPS für Automobilanwendungen mit JESD2 ADC1175 Analog-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit 20 MSPS ADC12DJ3200 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12DJ5200RF 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS ADC12J1600 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 1.6 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J2700 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 2.7 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J4000 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12QJ1600-Q1 4-kanaliger ADC, 12 Bit, 1,6 GSPS, mit JESD204C-Schnittstelle für die Automobilindustrie ADC14X250 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADC16DX370 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 370 MSPS ADC31JB68 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit 500 MSPS ADC3221 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 25 MSPS ADC3222 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS ADC3223 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADC3224 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADC3241 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 25 MSPS ADC3242 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 50 MSPS ADC3243 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADC3244 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 125 MSPS ADC32J22 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS ADC32J23 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADC32J24 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADC32J25 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 160 MSPS ADC32J42 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 50 MSPS ADC32J43 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADC32J44 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADC32J45 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADC32RF45 Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung ADC3541 Rauscharmer Einkanal-ADC, 14-Bit, 10 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz< ADC3542 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 25 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3543 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 65 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3544 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 125 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3561 Rauscharmer Einkanal-ADC, 16 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, niedriger Latenz< ADC3562 Rauscharmer Einkanal-ADC, 16 Bit, 25 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, niedriger Latenz< ADC3581 Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3582 Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3641 Zweikanaliger, 14-Bit, 10 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3642 Zweikanaliger, 14-Bit, 25 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3643 Zweikanaliger, 14-Bit, 65 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3644 Zweikanaliger, 14-Bit, 125 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem gering ADC3660 Dualer 16-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit 0,5 MSPS bis 65 MSPS, rauscharm und mit extrem ger ADC3661 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Laten ADC3662 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3663 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3664 Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS, hohem SNR und geringem Stromverbrauch mit SLVDS-Schnittstelle ADC3681 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch und niedriger Lat ADC3682 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3683 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADS4122 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS4125 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS4126 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit 160 MSPS ADS4129 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS4142 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 65 MSPS ADS4145 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS4146 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 160 MSPS ADS4149 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 250 MSPS ADS41B25 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS41B29 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit 250 MSPS ADS41B49 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 250 MSPS ADS4222 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS4225 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS4226 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 160 MSPS ADS4229 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS4242 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS4245 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS4246 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADS4249 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42B49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42JB46 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS ADS42JB49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42JB69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 250 MSPS ADS42LB49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS42LB69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 250 MSPS ADS5242 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS5281 Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 MSPS ADS5282 Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS5287 Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, 40 MSPS ADS5400 12 Bit, 1-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) ADS5411 Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit 105 MSPS ADS5423 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS5424 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit 105 MSPS ADS5440 Analog-Digital-Wandler (ADC), 13 Bit, 210 MSPS ADS5444 Analog-Digital-Wandler (ADC), 13 Bit, 250 MSPS ADS5463 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 500 MSPS ADS5474 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 400 MSPS ADS5481 Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 16 Bit, 80 MSPS, mit hohen SFDR und LVDS-Ausgängen ADS5482 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit 105 MSPS ADS5483 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 135 MSPS ADS5484 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 170 MSPS ADS5485 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 200 MSPS ADS54J20 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 1,0 GSPS ADS54J40 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS ADS54J42 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 625 MSPS ADS54J54 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J60 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS ADS54J64 Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1 GSPS, 2x Oversampling ADS54J66 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS ADS54RF63 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 550 MSPS, mit HF-Abtastung ADS5517 Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS5525 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 170 MSPS ADS5527 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 210 MSPS ADS5545 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 170 MSPS ADS5546 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 190 MSPS ADS5547 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 210 MSPS ADS5560 Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 40 MSPS ADS5562 Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 16 Bit, 80 MSPS, hohem Rauschabstand und CMOS/LVDS-Ausgängen ADS58B18 Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS58B19 Analog-Digital-Wandler (ADC), 9 Bit, 250 MSPS ADS58C28 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS58C48 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS6122 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS6123 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS6124 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS6125 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS6128 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 210 MSPS ADS6129 Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS6142 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS6143 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS6144 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS6145 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS6148 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 210 MSPS ADS6149 Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS61JB23 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS6222 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS6224 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS6225 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS6242 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS6243 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS6244 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS6245 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS62C15 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 125 MSPS ADS62C17 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 200 MSPS ADS62P15 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 125 MSPS ADS62P22 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS62P23 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS62P24 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS62P25 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS62P28 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 210 MSPS ADS62P29 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 250 MSPS ADS62P42 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS62P43 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS62P44 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS62P45 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS ADS62P48 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 210 MSPS ADS62P49 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS ADS6422 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS ADS6423 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 80 MSPS ADS6424 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 105 MSPS ADS6425 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 125 MSPS ADS6442 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS ADS6443 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS ADS6444 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 105 MSPS ADS6445 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 125 MSPS AFE7222 Zweikanaliger ADC, 12 Bit, 65 MSPS, und ADC, 130 MSPS, mit Zusatz-ADC und DACs AFE7225 Zweikanaliger ADC (12 Bit, 125 MSPS) & zweikanaliger DAC (12 Bit, 250 MSPS), mit Zusatz-ADC und DACs
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC3152 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 10 Bit, 500 MSPS, mit Stromsenkenausgang DAC3162 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 12 Bit, 500 MSPS DAC3282 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 625 MSPS, 1–2x interpolierend DAC3283 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 800 MSPS, 1–4x interpolierend DAC3482 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1–16x interpolierend DAC3484 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1 – 16x DAC34H84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x–16x DAC34SH84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,5 GSPS, 1x–16x DAC37J82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,6 GSPS, 1–16x interpolierend DAC37J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x–16x DAC38J82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,5 GSPS, 1–16x interpolierend DAC38J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x DAC38RF80 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF83 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF84 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF85 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF86 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF87 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6,2 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GH DAC38RF89 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 & DAC38RF90 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF93 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF96 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF97 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GHz DAC5681 Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS DAC5681Z 16-Bit-, 1,0-GSPS-, 1x-4x interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC5682Z Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS, 1–4x interpolierend DAC5686 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 500 MSPS, 1–16x interpolierend DAC5687 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 500 MSPS, 1–8x interpolierend
Ultraschall-AFEs
AFE5401-Q1 Vierkanaliges integriertes Analog-Frontend für Radaranwendungen in der Automobilindustrie AFE5803 Vollständig integriertes Ultraschall-Analog-Frontend mit 8 Kanälen AFE5804 8-kanaliges Analog-Frontend für Ultraschall AFE5805 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend für Ultraschall AFE5807 8-kanaliges Analog-Frontend für mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5808 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5809 Vollständig integriertes, analoges Ultraschall-Frontend mit 8 Kanälen und passivem CW-Mischer mit di AFE5812 8-Kanal-Ultraschall-Analog-Frontend, passiver CW-Mischer, Demodulator mit Digital-E/A, 0,75 nV/rtHz AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00996 Synchronisierter Multi-Transmitter – Referenzdesign Methode zur zeitlichen Ausrichtung mehrerer DACs
Evaluierungsplatine
ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE – Evaluierungsmodul für 12-Bit-ADC mit HF-Abtastung und unsymmetrischem Eingang ADC12DL2500EVM ADC12DL2500-Evaluierungsmodul ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 Bit, 2,7 GSPS, RF-Abtastungs-Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADC12J4000EVM ADC12J4000 Analog-Digital-Wandler, 12 Bit, 4,0 GSPS mit HF-Abtastung – Evaluierungsmodul ADC32RF54EVM ADC32RF55-Evaluierungsmodul für zweikanaligen, 14-Bit-, 2,6-GSPS-ADC mit RF-Abtastung, mit niedrigem ADC32RF55EVM ADC32RF55-Evaluierungsmodul für den Dual-Channel 14-Bit 3 GSPS RF-Abtast-ADC mit niedrigem NSD ADC3542EVM ADC3542 Evaluierungsmodul für rauscharmen, extrem energieeffizienten Zweikanal-A/D-Wandler, 14 Bit, ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3669EVM ADC3669 – Evaluierungsmodul ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP – Evaluierungsmodul ADC3910D125EVM ADC3910D125-Evaluierungsmodul ADS4122EVM ADS4122 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4129EVM ADS4129 12 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4142EVM ADS4142 14 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4149EVM ADS4149 14 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS41B25EVM ADS41B25 12 Bit, 125 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADS41B29EVM ADS41B29 12 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4222EVM ADS4222 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit 2 Kanälen – Evaluierungsmodul ADS4225EVM ADS4225 12 Bit, 125 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit 2 Kanälen – Evaluierungsmodul ADS4226EVM ADS4226 12 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit 2 Kanälen – Evaluierungsmodul ADS4229EVM ADS4229 Zweikanal, 12 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4242EVM ADS4242 Zweikanal, 14 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4245EVM ADS4245 Zweikanal, 14 Bit, 125 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS4249EVM ADS4249 Zweikanal, 14 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS42JB46EVM ADS42JB46 Zweikanal-Analog-zu-Digital-Wandler, 14 Bit, 160 MSPS – Evaluierungsmodul ADS42JB49EVM ADS42JB49 Analog-zu-Digital-Wandler mit zwei Kanälen, 14 Bit und 250 MSPS – Evaluierungsmodul ADS42JB69EVM ADS42JB69 – Analog-zu-Digital-Wandler mit zwei Kanälen, 16 Bit und 250 MSPS – Evaluierungsmodul ADS5263EVM Evaluierungsmodul ADS5263 ADS5281EVM ADS5281 8-Kanal, 12 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsplatine ADS5282EVM ADS5282 Achtkanal, 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS5292EVM Evaluierungsmodul ADS5292 ADS5294EVM Evaluierungsmodul ADS5294 ADS5295EVM Evaluierungsmodul ADS5295 ADS5400EVM ADS5400 12 Bit, 1,0 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS5463EVM ADS5463 12-Bit-ADC-Evaluierungsmodul mit 500 MSPS ADS5474EVM ADS5474 14 Bit, 400 MSPS, ADC-Evaluierungsmodul ADS5482EVM ADS5482 16 Bit, 105 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul ADS5484EVM ADS5484 16 Bit, 170 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 Bit, 550 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler mit RF-Abtastung – Evaluierungsmodul ADS5560EVM ADS5560 16 Bit, 40 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS5562EVM ADS5562 16 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58B18EVM ADS58B18 11 Bit, 200 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58B19EVM ADS58B19 9 Bit, 250 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58C28EVM ADS58C28 Zweikanal, 11 Bit, 200 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58J63EVM ADS58J63-Evaluierungsmodul AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801 AFE7920EVM AFE7920 HF-Abtasttransceiver mit vier Sende- und vier-Empfangsketten und zwei Rückkopplungspfaden – DAC3152EVM DAC3152 Dual-Digital-Analog-Wandler mit 10 Bit und 500 MSPS – Evaluierungsmodul DAC3162EVM DAC3162 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 12 Bit und 500 MSPS, Evaluierungsmodul DAC37J82EVM DAC37J82 – interpolierender DAC, zwei Kanäle, 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul DAC38J82EVM DAC38J82 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x Interpolation – EVM DAC38J84EVM DAC38J84 – interpolierender DAC, 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul DAC5681EVM DAC5681 16 Bit, 1,0-GSPS-Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 Bit, 1,0 GSPS, 1x–4x interpolierender Digital-Analog-Wandler – Evaluierungsmodul TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast TSW14J50EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s TSW14J58EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s TSW14J59EVM TSW14J59-Evaluierungsmodul TSW3084EVM Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette TSW3085EVM Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette TSW30H84EVM Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC150 — AFE5801 EVM GUI Installer Software V0.01

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801

SLOC150 AFE5801 EVM GUI Installer Software V0.01

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.09.2009
Produkte
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc150 or www.ti.com/lit/xx/sloc150/sloc150.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC150. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

SLOC231 — TSW1250EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) AFE5804 8-kanaliges Analog-Frontend für Ultraschall AFE5807 8-kanaliges Analog-Frontend für mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5808 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS5263EVM Evaluierungsmodul ADS5263 ADS5292EVM Evaluierungsmodul ADS5292 ADS5294EVM Evaluierungsmodul ADS5294 AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801 AFE5808AEVM AFE5808A Evaluierungsmodul AFE5851EVM AFE5851-Evaluierungsmodul

SLOC231 TSW1250EVM Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 19.01.2012
Produkte
Ultraschall-AFEs
AFE5801 8-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) AFE5804 8-kanaliges Analog-Frontend für Ultraschall AFE5807 8-kanaliges Analog-Frontend für mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5808 8-kanaliges rauscharmes Analog-Frontend mit passivem CW-Mischer für Ultraschall AFE5851 16-kanaliges VGA mit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS5263EVM Evaluierungsmodul ADS5263 ADS5292EVM Evaluierungsmodul ADS5292 ADS5294EVM Evaluierungsmodul ADS5294 AFE5801EVM Evaluierungsmodul AFE5801 AFE5808AEVM AFE5808A Evaluierungsmodul AFE5851EVM AFE5851-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc231 or www.ti.com/lit/xx/sloc231e/sloc231e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC231. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE5801EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AFE5801 8-Channel Varable Gain Ampl w/Octal High-Speed ADC (Rev. B) 05.03.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
HSMC-ADC-BRIDGE Highspeed-ADC zu HSMC (Altera) Header-Adapterkarte
Schnittstellenadapter
FMC-ADC-ADAPTER Highspeed-ADC zu FMC (Xilinx) Header-Adapterkarte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos