AFE58JD16EVM

Evaluierungsmodul AFE58JD16

AFE58JD16EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE58JD16 (EVM) ist eine hochintegrierte Analog-Frontend-(AFE)-Lösung speziell für Ultraschallsysteme, bei denen eine hohe Leistung und eine geringe Größe Voraussetzung sind. Das AFE58JD16EVM integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler). Außerdem können Benutzer eine von verschiedenen Einstellungskombinationen für Stromverbrauch/Rauschen wählen, um die Systemleistung zu optimieren. Das AFE58JD16EVM ist eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung nicht nur für High-End-Systeme, sondern auch für tragbare Systeme.

Merkmale
  • Komplettes 16-Kanal-AFE
  • Rauscharmer Verstärker (LNA) mit programmierbarer Verstärkung
  • Digitale TGC (DTGC-Bereich): 6 dB bis 45 dB
  • Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit
  • I/Q-Demodulator und Dezimationsfilter
  • Erfordert TSW14J50EVM und die Pro-Software für Hochgeschwindigkeits-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsevaluierung am JESD204B
Ultraschall-AFEs
AFE5816 Vollständig integriertes analoges 16-Kanal-Ultraschall-Frontend mit passivem CW-Mischer, 0,95nV/rtHz AFE58JD16 Analoges 16-Kanal-Ultraschall-Frontend mit 90 mW/Kanal Leistung, 0,95 nV/√Hz Rauschen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

AFE58JD16EVM Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE58JD16EVM — AFE58JD16 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE58JD16EVM AFE58JD16 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC326 — HMC-DAQ GUI, v2.8

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS52J90EVM ADS52J90 14-Bit-Mehrkanal-Hochleistungs-ADC-Evaluierungsmodul mit geringem Stromverbrauch AFE5816EVM AFE5816 Evaluierungsmodul AFE5818EVM AFE5818 Evaluierungsmodul AFE58JD16EVM Evaluierungsmodul AFE58JD16 AFE58JD18EVM Evaluierungsmodul AFE58JD18

SLOC326 HMC-DAQ GUI, v2.8

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2015
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS52J90EVM ADS52J90 14-Bit-Mehrkanal-Hochleistungs-ADC-Evaluierungsmodul mit geringem Stromverbrauch AFE5816EVM AFE5816 Evaluierungsmodul AFE5818EVM AFE5818 Evaluierungsmodul AFE58JD16EVM Evaluierungsmodul AFE58JD16 AFE58JD18EVM Evaluierungsmodul AFE58JD18

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc326 or www.ti.com/lit/xx/sloc326a/sloc326a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC326. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AFE58JD16 16-Channel Analog Front-End Evaluation Module Overview (EVM Rev. B) 31.07.2015
Zertifikat AFE58JD16EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos