AFE8108EVM

AFE8108EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die AFE8128-Evaluierungsmodule (EVMs) sind Evaluierungsplatinen, die zur Evaluierung der AFE812x-Produktfamilie an integrierten HF-Abtast-Transceivern von Texas Instruments verwendet werden. Die AFE8128-Bausteine unterstützen bis zu acht Sende-, acht Empfangs- und zwei Rückkopplungskanäle (8T8R2F). Die Bausteine integrieren die phasenverriegelte Schleife (Phase-Locked Loop, PLL) und den spannungsgesteuerten Oszillator (Voltage-Controlled Oscillator, VCO) zur Erzeugung von Datenwandlertakten. Der AFE8128-Baustein integriert acht JESD204B/C-kompatible Serialisierer/Entserialisierer-Transceiver (Serializer/Deserializer, SerDes), die bis zu 32 Gbit/s in NRZ verarbeiten können, um digitale Daten zu übertragen und zu empfangen.

Merkmale
  • LMK04828-Taktgenerator-IC zur Bereitstellung von Referenztakten und SYSREF für das analoge Frontend (AFE) und Erfassungskarte (feldprogrammierbares Gate-Array, FPGA)
  • SMA-Port zum Anschließen eines Takteingangs und Synchronisieren der LMK-Frequenzen mit einer externen Referenz von Messinstrumenten wie Signalgeneratoren und Spektralanalysatoren
  • Externe Taktgeberoptionen zur Unterstützung externer Referenztaktsignale für die On-Chip-PLL
HF-Transceiver
AFE8104 — HF-Abtasttransceiver mit vier Kanälen, 7,4 GHz, mit 6GSPS-Empfänger (RX) und 12GSPS-Sender (TX) AFE8108 — HF-Abtasttransceiver mit acht Kanälen, 7,4 GHz, mit 6GSPS-Empfänger (RX) und 12GSPS-Sender (TX)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE8108EVM — AFE8108 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE8108EVM — AFE8108 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

AFE8108EVM-DOC-CERT — AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE8108EVM — AFE8108 – Evaluierungsmodul

AFE8108EVM-DOC-CERT — AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE8108EVM — AFE8108 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos