ALTOS-3P-RF6-RCU
Altos Radar RF6 + RCU 8Tx/8Rx 4D imaging radar system with AWR2188 and TDA4VEN-Q1
ALTOS-3P-RF6-RCU
Überblick
The Altos Radar Inc. RF6 + RCU is a modular 4D imaging radar system for automotive and robotics development. Each RF6 radar head uses a TI AWR2188 transceiver with 8Tx and 8Rx channels. The Radar Compute Unit (RCU) uses a TI TDA4VEN-Q1 processor to centrally process data from up to four RF6 units over GMSL2 links. Separating the radar heads from signal processing enables compact corner sensors and flexible surround-view installations. The system delivers real-time, single-frame point clouds with range, azimuth, elevation, and Doppler velocity through 100BASE-T1 Ethernet and UDP. ROS 1 and ROS 2 drivers, configuration tools, and integration documentation help customers evaluate the hardware and connect it to their perception software. Altos Radar also offers antenna and signal-processing customization for application-specific requirements.
Merkmale
- RF6: TI AWR2188-based 8Tx/8Rx radar head with waveguide antenna; maximum range up to 300 m.
- Wide field of view: 160° azimuth × 45° elevation; angular resolution of 2° azimuth and 5.6° elevation.
- RCU: TI TDA4VEN-Q1 central processing for two or four RF6 heads over GMSL2 links.
- Real-time, single-frame 4D point clouds; up to 4,000 points/frame (mode-dependent) and up to 15 fps.
- 100BASE-T1 Ethernet/UDP output; ROS 1 / ROS 2 drivers; PTP synchronization and external triggering.
- Compact, low-power hardware: RF6 4 W; RCU 10 W. System input: 9–36 V.
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
SoC-Fahrassistenzsysteme
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
ALTOS-RCU — Altos radar RCU TDA4VEN-Q1 compute unit for two or four RF6 heads
ALTOS-RCU — Altos radar RCU TDA4VEN-Q1 compute unit for two or four RF6 heads
ALTOS-RF6 — Altos radar RF6 8Tx/8Rx AWR2188 radar head for use with RCU
ALTOS-RF6 — Altos radar RF6 8Tx/8Rx AWR2188 radar head for use with RCU
Support und Schulungen
Videos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.