AMC-AMP-200APK-EVM

AMC3302 – Evaluierungsmodul für auf Shunt basierte Strommessung, ±200 A

AMC-AMP-200APK-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC-AMP-200A-EVM ist ein isoliertes Strommess-Evaluierungsmodul (EVM) für die Shunt-basierte Strommessung mit ± 200 A. Dieses EVM ermöglicht es den Benutzern, einen Spitzenstrom von bis zu ±500 A durch einen externen Shunt-Widerstand zu erfassen und gleichzeitig den isolierten Ausgang durch die Isolationsbarriere des AMC3302 zu messen. AMC3302 ist ein präziser, isolierter Verstärker, der für auf Shunt basierte Strommessungen optimiert und mit einem 100-µΩ-Shunt-Widerstand gekoppelt ist. Dieses EVM verfügt über eine verdeckte Durchkontaktierung, um die Abwärme bei großen Strommengen zu ermöglichen, und kann mit einer Genauigkeit von ±1 % (typisch) arbeiten.

Merkmale
  • Isolierte Strommessung mit ± 200 A
  • 100-µΩ-Shunt-Widerstand
  • Kompatibilität mit Kabelverbindungen
  • Abwärme ausgelegt für bis zu 120 °C bei 20 Minuten in freier Luft
  • Testpunkte zur einfachen Evaluierung
  • Signalkette differenziell auf unsymmetrisch
Isolierte Komparatoren
AMC23C15 Zweifacher, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Sch

 

Isolierte Verstärker
AMC3302 Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan

 

Universal-Operationsverstärker
TLV9002 Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 – Evaluierungsmodul für auf Shunt basierte Strommessung, ±200 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC-AMP-200APK-EVM AMC3302 – Evaluierungsmodul für auf Shunt basierte Strommessung, ±200 A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für AMC-AMP-200APK-EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC-AMP-200APK-EVM AMC3302 – Evaluierungsmodul für auf Shunt basierte Strommessung, ±200 A

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT EU-Konformitätserklärung für AMC-AMP-200APK-EVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AMC-AMP-200APK-EVM AMC3302 – Evaluierungsmodul für auf Shunt basierte Strommessung, ±200 A

Dokumentation

Versionsinformationen

AMC-AMP-200APK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

  • Don't know what to put in here, but it won't go further if there is nothing.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AMC-AMP-200APK-EVM Users Guide PDF | HTML 20.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos