AMC23C10EVM

Evaluierungsmodul AMC23C10 für verstärkten isolierten Differenzialkomparator mit schnellem Ansprechv

AMC23C10EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC23C10-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC23C10, eines isolierten Differenzialkomparators mit schnellen Antwortzeiten und Nulldurchgangserkennung. Die Komparatorausgänge sind von der Eingangsschaltung durch eine Isolationsbarriere getrennt, welche für eine verstärkte galvanische Isolierung von bis zu 5 kVRMS zertifiziert ist und eine Betriebsspannung von bis zu 1,5 kVRMS unterstützt.

Merkmale
  • Großer High-Side-Versorgungsspannungsbereich: 3 V bis 27 V
  • Nulldurchgangserkennung
  • Ein Open-Drain-Ausgang und ein Push-Pull-Ausgang
  • 100-µA-Referenz für die Schwellenwertanpassung
  • Ausbreitungsverzögerung: 390 ns (max.)
Isolierte Komparatoren
AMC23C10 Verstärkter, isolierter Differenzialkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und Open-Drain- sowie AMC23C10-Q1 Verstärkt isolierter Automobil-Highspeed-Differenzialkomparator, Open-Drain, Push-Pull-Ausgänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC23C10EVM — AMC23C10 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated differential comparator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC23C10EVM AMC23C10 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated differential comparator
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
* EVM User's guide AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.11.2021
Zertifikat AMC23C10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.11.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AMC23C11EVM AMC23C11-Evaluierungsmodul für verstärkten isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten AMC23C12EVM AMC23C12 Evaluierungsmodul für verstärkten isolierten Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhal AMC23C14EVM AMC23C14-Evaluierungsmodul für zweifachen, verstärkten isolierten Fensterkomparator mit schnellem An

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos