AMC23C14EVM

AMC23C14EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC23C14-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC23C14, eines isolierten Fensterkomparators mit schnellem Ansprechverhalten. Die Komparatorausgänge sind von der Eingangsschaltung durch eine Isolationsbarriere getrennt, welche für eine verstärkte galvanische Isolierung von bis zu 5 kVRMS zertifiziert ist und eine Betriebsspannung von bis zu 1,5 kVRMS unterstützt.

Merkmale
  • Großer High-Side-Versorgungsspannungsbereich: 3 V bis 27 V
  • Doppelfenster-Komparator mit einstellbarem Schwellenwert
  • Unterstützt den Modus nur positive Komparatoren
  • 100-µA-Referenz für die Schwellenwertanpassung
  • Ausbreitungsverzögerung: 390 ns (max.)
Isolierte Komparatoren
AMC23C14 Zweifacher, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwel AMC23C15 Zweifacher, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Sch AMC23C15-Q1 Dualer, schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwell
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC23C14EVM AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.11.2021
Anwendungshinweis Isolierter Schaltkreis zur Erkennung von Unter- und Überspannung PDF | HTML Download English Version 16.06.2024
Zertifikat AMC23C14EVM EU Declaration of Conformity 12.11.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AMC23C10EVM Evaluierungsmodul AMC23C10 für verstärkten isolierten Differenzialkomparator mit schnellem Ansprechv AMC23C11EVM AMC23C11-Evaluierungsmodul für verstärkten isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten AMC23C12EVM AMC23C12 Evaluierungsmodul für verstärkten isolierten Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhal

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos