AMC23C12EVM

AMC23C12 Evaluierungsmodul für verstärkten isolierten Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhal

AMC23C12EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AMC23C12-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC23C12, eines isolierten Fensterkomparators mit schnellem Ansprechverhalten und Haltespeicherfunktion. Die Komparatorausgänge sind von der Eingangsschaltung durch eine Isolierungsbarriere getrennt, die für eine verstärkte galvanische Isolierung von bis zu 5 kVRMS zertifiziert ist und eine Betriebsspannung von bis zu 1,5 kVRMS unterstützt.

Merkmale
  • Großer High-Side-Versorgungsspannungsbereich: 3 V bis 27 V
  • Fensterkomparator mit einstellbarem Schwellenwert
  • Open-Drain-Ausgang mit optionalem Haltespeichermodus
  • 100-µA-Referenz für die Schwellenwertanpassung
  • Ausbreitungsverzögerung: 390 ns (max.)
Halbleiter
AMC21C12 Fensterkomparator, funktionell isoliert, mit hoher Geschwindigkeit und interner Referenz AMC22C12 Isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle und Latch-Fu AMC22C12-Q1 Isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten für die Automobilindustrie mit einstellbarer S AMC23C12 Verstärkter isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle AMC23C12-Q1 Schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwellenwert (Aut
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AMC23C12EVM — AMC23C12 evaluation module for fast-response reinforced isolated window comparator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AMC23C12EVM AMC23C12 evaluation module for fast-response reinforced isolated window comparator
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
* EVM User's guide AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.11.2021
Zertifikat AMC23C12EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.08.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AMC23C10EVM Evaluierungsmodul AMC23C10 für verstärkten isolierten Differenzialkomparator mit schnellem Ansprechv AMC23C11EVM AMC23C11-Evaluierungsmodul für verstärkten isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten AMC23C14EVM AMC23C14-Evaluierungsmodul für zweifachen, verstärkten isolierten Fensterkomparator mit schnellem An

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos