AUWE-3P-FLOWSENSORPIPE
Ultraschall-Durchflusssensor mit Rohr für die Entwicklung mit EVM430-FR6047 & EVM430-FR6043
AUWE-3P-FLOWSENSORPIPE
Überblick
The Audiowell ultrasonic flow sensors are designed to work with with brass or poylmer plastic pipes of sizes DN15, DN20 & DN25 to aid in the development process when working with evaluation modules for our MSP430FR600x Ultrasonic Sensing MSP430™ Microcontrollers, specifically the EVM430-FR6047 and EVM430-FR6043 which are available for development of water flow meters. These Audiowell ultrasonic flow sensors are designed to be used in conjuction with the water flow meter software, found in the Ultrasonic design center. Using these tools together allow you to quickly develop water flow meters that support a wide range of flow rates.
MCUs für die Sensorik
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
AUDIOWELL-HS0002 — Audiowell flow sensor with pipe
AUDIOWELL-HS0002 — Audiowell flow sensor with pipe
AUDIOWELL-HS0016 — Audiowell ultrasonic flow sensor with plastic pipe
AUDIOWELL-HS0016 — Audiowell ultrasonic flow sensor with plastic pipe
Designdateien
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | EVM430-FR6043 hardware guide | 24.01.2019 | ||
| Anwendungshinweis | Waveform Capture Based Ultrasonic Sensing Water Flow Metering Technology (Rev. A) | PDF | HTML | 15.07.2021 | ||
| Benutzerhandbuch | Water Flow Meter Quick Start Guide (Rev. B) | 17.09.2020 | |||
| Designleitfaden | Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Water Flow Measurement Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 26.09.2019 | ||
| Anwendungshinweis | FAQ on ultrasonic sensing technology for flow metering with MSP430FR604x MCUs (Rev. A) | 30.01.2019 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Referenzdesigns
Referenzdesign
Software-Entwicklung
Treiber oder Bibliothek
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.