TIDM-02005

TIDM-02005

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein kostenoptimiertes Ultraschall-Wassermesssubsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und größtmöglichem Integrationsgrad. Das Design basiert auf dem 64-KB-Mikrocontroller (MCU) MSP430FR6043 mit integrierter ADC-basierter Highspeed-Signalerfassung und integriertem energieeffizientem Beschleuniger (LEA) zur Optimierung der digitalen Signalverarbeitung.

Merkmale

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein kostenoptimiertes Ultraschall-Wassermesssubsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und größtmöglichem Integrationsgrad. Das Design basiert auf dem 64-KB-Mikrocontroller (MCU) MSP430FR6043 mit integrierter ADC-basierter Highspeed-Signalerfassung und integriertem energieeffizientem Beschleuniger (LEA) zur Optimierung der digitalen Signalverarbeitung.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUES5A.PDF (7031 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM114.PDF (539 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM113.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM116.ZIP (2672 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFK9.ZIP (1201 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM115.PDF (3250 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM112.PDF (670 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A9411 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA836 — Sehr energieeffizienter Transimpedanz-Operationsverstärker, negative Eingangsstromschiene, Rail-to-R

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA838 — Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 1 mA, 300 MHz Verstärkungsbandbreite

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22860 — Lastschalter mit extrem geringem Verlust (0,73 Ω, 5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6043 — Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, LCD für Gas- und Wasserzähleranwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

Dieses Referenzdesign hilft Entwicklern dabei, ein kostenoptimiertes Ultraschall-Wassermesssubsystem mit einem integrierten Modul, das eine vollständige Ultraschall-Sensoriklösung (USS) darstellt, zu entwickeln. Dies ermöglicht eine überlegene Messleistung mit geringem Stromverbrauch und (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02003 — Referenzdesign für Subsystem mit Ultraschallsensorik zur Gasdurchflussmessung TIDM-02005 — Optimiertes Referenzdesign für die Ultraschallsensorik zur Wasserdurchflussmessung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02003 — Referenzdesign für Subsystem mit Ultraschallsensorik zur Gasdurchflussmessung TIDM-02005 — Optimiertes Referenzdesign für die Ultraschallsensorik zur Wasserdurchflussmessung

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Water Flow Measurement Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2019
Anwendungshinweis USS Water Flow Rate Calibration 09.10.2020
Anwendungshinweis Liquid Concentration Sensing 09.10.2020
Anwendungshinweis Ultrasonic Surface Sensing 25.09.2020
Anwendungshinweis Ultrasonic Leak Detection 23.09.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — MSP430 MCUs – Ultraschallsensorik-Designcenter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos