BDE-3P-BD2564CX

BDE-3P-BD2564CX

Jetzt bestellen

Überblick

BDE-3P-BD2564Cx-Module sind Bluetooth 5.1 Basic Rate (BR)-, Enhanced Data Rate (EDR)- und Low Energy (LE)-Dual-Mode-Transceiver-Module auf Grundlage des Bausteins CC2564 von TI. Diese Module bieten klassenbeste HF-Leistung mit einer Übertragungsleistung von bis zu +10 dBm und einer Empfangsempfindlichkeit von bis zu -93 dBm. Der zertifizierte und lizenzfreie Dual-Mode Bluetooth 5.1 Protokoll-Softwarestack und die Profile sowie eine Vielzahl von Beispielanwendungen tragen dazu bei, den Designaufwand zu reduzieren und eine schnellere Markteinführung zu gewährleisten. Das Modul ist in zwei Varianten mit verschiedenen Antennenoptionen erhältlich: Einem ANT-Pin für eine externe Antenne und einer integrierten PCB-Trace-Antenne.

Merkmale

Bluetooth 5.1-Dualmodus

  • Bluetooth-Basisrate (BR)
  • Verbesserte Datenrate (EDR)
  • Niederenergetisch (LE)

Antennenoptionen:

  • Keine Antenne
  • Chip-Antenne

Größe:

  • 7 x 7 x 1,55 mm (mit Abschirmung)
  • 7 x 14 x 1,55 mm (mit Abschirmung)
WLAN-Produkte
CC2564C — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver qualifiziert nach Bluetooth Core 5.1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von BDE Technology Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

BDE-BD2564CA — CC2564C Bluetooth-Dualmode-Modul mit Chip-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BD2564CA — CC2564C Bluetooth-Dualmode-Modul mit Chip-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

BDE-BD2564CN — CC2564C Bluetooth-Dualmode-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

BDE-BD2564CN — CC2564C Bluetooth-Dualmode-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an BDE Technology Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.